피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 22310G72 - WASHER FOR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING ASSEMBLIES FOR PRELOADING HRC CUP BOLT
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hrc
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hrc/22310g72.prj},{NB=emile_maurin_22310G72 20_400},{DES=Rondelle pour boulon HRC tête cylindrique bombée},{NORME1=EN 14399-5},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 300 HV},{REVETEMENT=Geomet®720},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{REF=22310G72 20},{LODLEVEL=400},{D=20},{D1=21},{D2=37},{S=4},{DX=20.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_22310G72 12
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 12
12
13
24
3
emile_maurin_22310G72 16
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 16
16
17
30
4
emile_maurin_22310G72 20
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 20
20
21
37
4
emile_maurin_22310G72 22
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 22
22
23
39
4
emile_maurin_22310G72 24
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 24
24
25
44
4
emile_maurin_22310G72 27
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 27
27
28
50
5
emile_maurin_22310G72 30
Rondelle pour boulon HRC ...
EN 14399-5
-
Acier 300 HV
Geomet®720
CE
-
22310G72 30
30
31
56
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성