目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-733 - Vérin de précision bas, avec contre-écrou - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_73
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_73/22_733.prj},{NB=emile_maurin_22-733-58-17,5_0},{REF=22-733-58-17,5},{POS=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec contre-écrou},{D1=58},{D2=17,5},{D3=M 40x1.5},{H1=37},{H2=46},{H3=9},{VIS=M 16},{F1=210},{F2=136},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 350.1-58-17,5-AK-ST},{NORMNR=GN 350.1},{D2X=17.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{SCH=M16},{MAT=Stahl},{HS=A58-62},{PPATH=22_733/22_733_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.500},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D333=M40},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
Course
[mm]
VIS
ⁿ/ₐ
F1
Charge statique max. F1
[kN]
F2
Charge statique max. F2
[kN]
Emile Maurin 22-733-25-6,...
22-733-25-6,6
Acier
Avec contre-écrou
25
6,6
M 15x1
20
24
4
M 6
40
30.7
Emile Maurin 22-733-32-6,...
22-733-32-6,6
Acier
Avec contre-écrou
32
6,6
M 20x1
24
29
5
M 6
65
55.7
Emile Maurin 22-733-32-9
22-733-32-9
Acier
Avec contre-écrou
32
9
M 20x1
24
29
5
M 8
65
48
Emile Maurin 22-733-32-11
22-733-32-11
Acier
Avec contre-écrou
32
11
M 20x1
24
29
5
M 10
65
37.9
Emile Maurin 22-733-45-11
22-733-45-11
Acier
Avec contre-écrou
45
11
M 30x1.5
29
36
7
M 10
120
92.9
Emile Maurin 22-733-45-13...
22-733-45-13,5
Acier
Avec contre-écrou
45
13,5
M 30x1.5
29
36
7
M 12
120
80.4
Emile Maurin 22-733-45-17...
22-733-45-17,5
Acier
Avec contre-écrou
45
17,5
M 30x1.5
29
36
7
M 16
120
45.5
Emile Maurin 22-733-58-17...
22-733-58-17,5
Acier
Avec contre-écrou
58
17,5
M 40x1.5
37
46
9
M 16
210
136
Emile Maurin 22-733-58-22
22-733-58-22
Acier
Avec contre-écrou
58
22
M 40x1.5
37
46
9
M 20
210
90
Emile Maurin 22-733-58-26
22-733-58-26
Acier
Avec contre-écrou
58
26
M 40x1.5
37
46
9
M 24
210
37
Emile Maurin 22-733-70-22
22-733-70-22
Acier
Avec contre-écrou
70
22
M 50x1.5
44
54
10
M 20
330
210
Emile Maurin 22-733-70-26
22-733-70-26
Acier
Avec contre-écrou
70
26
M 50x1.5
44
54
10
M 24
330
157
Emile Maurin 22-733-70-33
22-733-70-33
Acier
Avec contre-écrou
70
33
M 50x1.5
44
54
10
M 30
330
53
Emile Maurin 22-733-80-26
22-733-80-26
Acier
Avec contre-écrou
80
26
M 60x2
49
61
12
M 24
495
322
Emile Maurin 22-733-80-33
22-733-80-33
Acier
Avec contre-écrou
80
33
M 60x2
49
61
12
M 30
495
218
Emile Maurin 22-733-80-39
22-733-80-39
Acier
Avec contre-écrou
80
39
M 60x2
49
61
12
M 36
495
101
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 22-737 - Vérin de précision bas, avec contre-écrou - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle 22-717 - Vérin de précision - Avec contre-écrou - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 22-753 - Vérin de précision articulé, avec contre-ecrou - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 22-735 - Vérin de précision bas, sans contre-écrou - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 22-731 - Vérin de précision bas, sans contre-écrou - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 23-420 - Rondelle plate
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表