您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 2017 T - ALUMINIUM 2017A (A-U4G)
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/2017t.prj},{NB=Emile Maurin 2017T15 1000 2000},{E=15.0},{I=1000},{L=2000},{KG1=84},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=2017t.txt},{DENSITE=2.800},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 2017T1
2017T1
1.0
5.600
Emile Maurin 2017T1.5
2017T1.5
1.5
8.400
Emile Maurin 2017T2
2017T2
2.0
11.200
Emile Maurin 2017T2.5
2017T2.5
2.5
14.000
Emile Maurin 2017T3
2017T3
3.0
16.800
Emile Maurin 2017T4
2017T4
4.0
22.400
Emile Maurin 2017T5
2017T5
5.0
28.000
Emile Maurin 2017T6
2017T6
6.0
33.600
Emile Maurin 2017T8
2017T8
8.0
44.800
Emile Maurin 2017T10
2017T10
10.0
56.000
Emile Maurin 2017T12
2017T12
12.0
67.200
Emile Maurin 2017T15
2017T15
15.0
84.000
Emile Maurin 2017T16
2017T16
16.0
89.600
Emile Maurin 2017T20
2017T20
20.0
112.000
Emile Maurin 2017T25
2017T25
25.0
140.000
Emile Maurin 2017T30
2017T30
30.0
168.000
Emile Maurin 2017T35
2017T35
35.0
196.000
Emile Maurin 2017T40
2017T40
40.0
224.000
Emile Maurin 2017T45
2017T45
45.0
252.000
Emile Maurin 2017T50
2017T50
50.0
280.000
Emile Maurin 2017T60
2017T60
60.0
336.000
Emile Maurin 2017T70
2017T70
70.0
392.000
Emile Maurin 2017T80
2017T80
80.0
448.000
Emile Maurin 2017T90
2017T90
90.0
504.000
Emile Maurin 2017T100
2017T100
100.0
560.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 6060 RC - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE RECTANGULAIRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
R 3EB - 001...355 - 3 étages orthogonaux
Rossi
19.04.2024
R 3EL - 001...710 - 3 stages in line
Rossi
19.04.2024
R V 32...81 - Réducteurs R V 32...81
Rossi
27.02.2024
MR V 32..81 - Motoréducteurs MR V 32..81
Rossi
27.02.2024
R C2I 140-401 - Réducteurs R C2I 50-401
Rossi
05.02.2024
R 2I 50-401 - Réducteurs R 2I 50-401
Rossi
05.02.2024
Extension Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
Modèle 2017 P - ALUMINIUM 2017A (A-U4G) - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Compression Springs - Custom - MC
M&R Spring
18.03.2019
Torsion Springs - Standard - MT
M&R Spring
18.03.2019
SR13 MR 2I 40..100 - Servo réducteurs à axes parallèles
Rossi
05.02.2024
MR 3I 50...180 - Motoréducteurs MR 3I 50...180
Rossi
27.02.2024
MR V 118...742 - Motoréducteurs MR V 118...742
Rossi
27.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表