您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-228 - Crochet de levage à chape, à linguet, acier grade 80 ou 100 ou inox grade 50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_228
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_228/18_228.prj},{NB=emile_maurin_18-2285-6},{REF=18-2285-6},{MATIERE=Acier},{GRADE=Grade 100},{CHAINE=6},{CMU=1.40},{D1=8},{L1=7},{L2=72},{L3=26},{L4=15},{L5=28},{H1=75},{H2=20},{H3=108},{POIDS=0.29},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_228_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
CHAINE
Ø chaîne
[mm]
CMU
[T]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-2281-5
18-2281-5
Acier
Grade 80
5
0.80
6
7
72
26
15
28
76
20
108
0.29
Emile Maurin 18-2281-6
18-2281-6
Acier
Grade 80
6
1.12
8
7
72
26
15
28
75
20
108
0.29
Emile Maurin 18-2281-8
18-2281-8
Acier
Grade 80
8
2.00
9
9
87
30
20
32
95
24
136
0.58
Emile Maurin 18-2281-10
18-2281-10
Acier
Grade 80
10
3.20
13
12
106
33
24
42
113
29
164
1.10
Emile Maurin 18-2281-13
18-2281-13
Acier
Grade 80
13
5.40
16
15
133
37
32
54
138
39
208
2.12
Emile Maurin 18-2281-16
18-2281-16
Acier
Grade 80
16
8.20
20
19
165
44
40
68
161
44
240
3.67
Emile Maurin 18-2281-20
18-2281-20
Acier
Grade 80
18-20
12.80
24
23
208
61
49
82
198
62
305
7.32
Emile Maurin 18-2281-22
18-2281-22
Acier
Grade 80
22
15.50
28
25
242
75
54
97
236
65
350
10.63
Emile Maurin 18-2285-6
18-2285-6
Acier
Grade 100
6
1.40
8
7
72
26
15
28
75
20
108
0.29
Emile Maurin 18-2285-8
18-2285-8
Acier
Grade 100
8
2.60
10
9
87
30
20
32
95
24
136
0.58
Emile Maurin 18-2285-10
18-2285-10
Acier
Grade 100
10
4.00
13
12
106
33
24
42
113
29
164
1.11
Emile Maurin 18-2285-13
18-2285-13
Acier
Grade 100
13
6.80
16
15
133
37
32
54
138
39
208
2.12
Emile Maurin 18-2285-16
18-2285-16
Acier
Grade 100
16
10.30
20
19
165
44
40
68
161
44
240
3.78
Emile Maurin 18-2285-20
18-2285-20
Acier
Grade 100
18-20
16.00
24
22
208
61
49
82
198
62
305
7.49
Emile Maurin 18-2287-5
18-2287-5
Inox
Grade 50
5
0.50
6
7
72
26
15
28
76
20
108
0.29
Emile Maurin 18-2287-6
18-2287-6
Inox
Grade 50
6
0.70
8
7
72
26
15
28
75
20
108
0.29
Emile Maurin 18-2287-8
18-2287-8
Inox
Grade 50
8
1.20
9
9
87
30
20
32
95
24
136
0.58
Emile Maurin 18-2287-10
18-2287-10
Inox
Grade 50
10
1.60
13
12
106
33
24
42
113
29
164
1.10
Emile Maurin 18-2287-13
18-2287-13
Inox
Grade 50
13
2.70
16
15
133
37
32
54
138
39
208
1.86
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 18-229 - Crochet de levage à chape, automatique, grade 80 ou 100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 18-230 - Oeillet de levage grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 18-13 - Anneau de levage rotatif à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.04.2023
Modèle 18-240 - Chaîne à maillon rond pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-23 - Crochet de levage pour sangle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-224 - Crochet de levage à oeil, à linguet, acier ou inox 316 L
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-231 - Maille d'assemblage pour élingue, acier grade 80 ou 100 ou ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.04.2022
CB - CROCHET À CHAPE AVEC LINGUET
CARCANO
10.02.2022
Modèle 18-011 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Acier noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 18-212 - Maillon d'assemblage pour élingue, acier grade 80 ou 100 ou...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 18-221 - Crochet de levage à linguet forgé, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
CA - CROCHET À OEIL AVEC LINGUET
CARCANO
10.02.2022
Modèle 18-213 - Maillon d'assemblage pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-215 - Crochet de réduction pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表