피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-116 - Anneau de levage articulé tige longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_116
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_116/18_116.prj},{NB=emile_maurin_18-1160-16-149_0},{REF=18-1160-16-149},{ROT=0},{CMU=2.00},{D1=M16},{D2=13.5},{D3=30},{H1=85},{H2=39},{H3=46},{H4=36},{L1=149},{L2=86},{L3=47},{L4=56},{L5=36},{L6=33},{R1=38},{CDSM=150},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=16.000},{G=36},{PPATH=18_116/18_116_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
R1
[mm]
CDSM
Couple de serrage max
[Nm]
Emile Maurin 18-1160-8-25
18-1160-8-25
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
25
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-30
18-1160-8-30
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
30
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-40
18-1160-8-40
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
40
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-50
18-1160-8-50
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
50
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-60
18-1160-8-60
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
60
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-8-76
18-1160-8-76
0.63
M 8
10.0
24
75
40
35
29
76
75
45
54
34
30
32
30
Emile Maurin 18-1160-10-3...
18-1160-10-30
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
30
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-4...
18-1160-10-40
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
40
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-5...
18-1160-10-50
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
50
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-6...
18-1160-10-60
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
60
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-8...
18-1160-10-80
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
80
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-10-9...
18-1160-10-96
0.90
M10
10.0
24
75
39
36
29
96
75
45
54
34
30
32
60
Emile Maurin 18-1160-12-3...
18-1160-12-36
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
36
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-5...
18-1160-12-50
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
50
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-6...
18-1160-12-60
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
60
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-8...
18-1160-12-80
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
80
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-1...
18-1160-12-100
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
100
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-12-1...
18-1160-12-116
1.35
M12
10.0
26
75
38
37
29
116
75
45
54
34
32
32
150
Emile Maurin 18-1160-16-5...
18-1160-16-50
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
50
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-6...
18-1160-16-60
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
60
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-8...
18-1160-16-80
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
80
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-1...
18-1160-16-100
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
100
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-1...
18-1160-16-120
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
120
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-16-1...
18-1160-16-149
2.00
M16
13.5
30
85
39
46
36
149
86
47
56
36
33
38
150
Emile Maurin 18-1160-20-6...
18-1160-20-60
3.50
M20
16.5
45
110
55
55
43
60
113
64
82
54
50
48
400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 18-133 - Anneau de levage rotatif, tige longue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-117 - Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes,...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.10.2021
Modèle 23-220 - Ecrou à embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 18-119 - Anneau de levage articulé à tige filetée acier, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-090 - Anneau de levage articulé - Filetage métrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.10.2022
Modèle 415601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 18-13 - Anneau de levage rotatif à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.04.2023
Modèle 43801 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 18-169 - Manille lyre à corps large, avec axe boulonné goupillé, hau...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 24300 - Vis à tête fraisée à six pans creux - ISO 10642 - Acier Clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 18-1001 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-102 - Anneau de levage à double articulation taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 416501 - Rondelle plate moyenne M découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 22011 - Ecrou hexagonal Hu - ISO 4032 - Acier classe 8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성