您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17030 - Rivet aveugle standard tête plate - ISO 15979 - Acier tige acier
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17030.prj},{NB=emile_maurin_170305X8_3},{REF=170305X8},{EX=de 3 à 4.5},{E=3},{D1=5.0},{L=8},{D2=9.5},{K=1.10},{EXX=3,[3:4.5]},{C=3500},{T=4800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cisaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 170303X6
170303X6
de 0.5 à 3
3.0
6
6.5
1100
1500
Emile Maurin 170303X8
170303X8
de 3 à 5
3.0
8
6.5
1100
1500
Emile Maurin 170303X10
170303X10
de 5 à 6.5
3.0
10
6.5
1100
1500
Emile Maurin 170303X12
170303X12
de 6.5 à 8
3.0
12
6.5
1100
1500
Emile Maurin 170303,2X6
170303,2X6
de 0.5 à 3
3.2
6
6.5
1400
1700
Emile Maurin 170303,2X8
170303,2X8
de 3 à 5
3.2
8
6.5
1400
1700
Emile Maurin 170303,2X10
170303,2X10
de 5 à 6.5
3.2
10
6.5
1400
1700
Emile Maurin 170303,2X12
170303,2X12
de 6.5 à 8
3.2
12
6.5
1400
1700
Emile Maurin 170303,2X14
170303,2X14
de 8 à 10
3.2
14
6.5
1400
1700
Emile Maurin 170303,2X16
170303,2X16
de 10 à 12
3.2
16
6.5
1400
1700
Emile Maurin 170304X6
170304X6
de 1.5 à 3
4.0
6
8.0
2000
2400
Emile Maurin 170304X8
170304X8
de 3 à 5
4.0
8
8.0
2000
2400
Emile Maurin 170304X10
170304X10
de 5 à 6.5
4.0
10
8.0
2000
2400
Emile Maurin 170304X12
170304X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
8.0
2000
2400
Emile Maurin 170304X14
170304X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
8.0
2000
2400
Emile Maurin 170304X16
170304X16
de 10.5 à 12.5
4.0
16
8.0
2000
2400
Emile Maurin 170304X18
170304X18
de 12.5 à 14.5
4.0
18
8.0
2000
2400
Emile Maurin 170304X20
170304X20
de 14.5 à 16.5
4.0
20
8.0
2000
2400
Emile Maurin 170304,8X6
170304,8X6
de 1 à 3
4.8
6
9.5
2700
3000
Emile Maurin 170304,8X8
170304,8X8
de 3 à 4.5
4.8
8
9.5
2700
3000
Emile Maurin 170304,8X10
170304,8X10
de 4.5 à 6
4.8
10
9.5
2700
3000
Emile Maurin 170304,8X12
170304,8X12
de 6 à 8
4.8
12
9.5
2700
3000
Emile Maurin 170304,8X14
170304,8X14
de 8 à 10
4.8
14
9.5
2700
3000
Emile Maurin 170304,8X16
170304,8X16
de 10 à 12
4.8
16
9.5
2700
3000
Emile Maurin 170304,8X18
170304,8X18
de 12 à 14
4.8
18
9.5
2700
3000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 25111 - Hexagon socket button head cap screw with flange 10.9 cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17100 - Blind rivet countersunk head aluminium - Steel mandrel - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17450 - Rivet flange peeled head aluminium steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17200 - Blind rivet large flange head aluminium - Steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17540 - Multigrip rivet large flange head aluminium steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17020 - Blind rivet flange head aluminium - Aluminium mandrel - I...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17500 - Multigrip rivet flange head aluminium - steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17300 - Closed-end blind rivet flang head aluminium - Steel mandr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
STANDARD RIVETS - STAINLESS STEEL (A4) RIVETS
FAR
20.04.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表