您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 17020 - Rivet aveugle standard tête plate - ISO 15981 - Alu tige alu
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17020.prj},{NB=emile_maurin_170204X16_10.5},{REF=170204X16},{EX=de 10.5 à 12.5},{E=10.5},{D1=4.0},{L=16},{D2=8.0},{K=1.20},{EXX=10.5,[10.5:12.5]},{C=680},{T=800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Effort de Cisaillement
[N]
T
Effort de Traction
[N]
Emile Maurin 170203,2X6
170203,2X6
de 1.5 à 3.5
3.2
6
6.0
440
540
Emile Maurin 170203,2X8
170203,2X8
de 3.5 à 5.5
3.2
8
6.0
440
540
Emile Maurin 170203,2X10
170203,2X10
de 5.5 à 7
3.2
10
6.0
440
540
Emile Maurin 170203,2X12
170203,2X12
de 7 à 9
3.2
12
6.0
440
540
Emile Maurin 170203,2X15
170203,2X15
de 9 à 12
3.2
15
6.0
440
540
Emile Maurin 170203,2X18
170203,2X18
de 12 à 15
3.2
18
6.0
440
540
Emile Maurin 170204X6
170204X6
de 1.5 à 3
4.0
6
8.0
680
800
Emile Maurin 170204X8
170204X8
de 3 à 4.5
4.0
8
8.0
680
800
Emile Maurin 170204X10
170204X10
de 4.5 à 6.5
4.0
10
8.0
680
800
Emile Maurin 170204X12
170204X12
de 6.5 à 8.5
4.0
12
8.0
680
800
Emile Maurin 170204X14
170204X14
de 8.5 à 10.5
4.0
14
8.0
680
800
Emile Maurin 170204X16
170204X16
de 10.5 à 12.5
4.0
16
8.0
680
800
Emile Maurin 170204X18
170204X18
de 12.5 à 14.5
4.0
18
8.0
680
800
Emile Maurin 170204X20
170204X20
de 14.5 à 16.5
4.0
20
8.0
680
800
Emile Maurin 170204,8X6
170204,8X6
de 0.5 à 3
4.8
6
9.0
980
1300
Emile Maurin 170204,8X8
170204,8X8
de 3 à 4.5
4.8
8
9.0
980
1300
Emile Maurin 170204,8X10
170204,8X10
de 4.5 à 6
4.8
10
9.0
980
1300
Emile Maurin 170204,8X12
170204,8X12
de 6 à 8
4.8
12
9.0
980
1300
Emile Maurin 170204,8X14
170204,8X14
de 8 à 10
4.8
14
9.0
980
1300
Emile Maurin 170204,8X16
170204,8X16
de 10 à 12
4.8
16
9.0
980
1300
Emile Maurin 170204,8X18
170204,8X18
de 12 à 14
4.8
18
9.0
980
1300
Emile Maurin 170204,8X21
170204,8X21
de 14 à 17
4.8
21
9.0
980
1300
Emile Maurin 170204,8X24
170204,8X24
de 17 à 20
4.8
24
9.0
980
1300
Emile Maurin 170204,8X27
170204,8X27
de 20 à 23
4.8
27
9.0
980
1300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 1...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 17030 - Blind rivet flange head steel - Steel mandrel - ISO 1597...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
NE - NE
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
A - Eye
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
ACS355 UL Type 4X - ACS355, 0.5 to 10 hp / 0.37 to 7.5 kW
ABB
15.07.2022
C - Angle Ball Joint
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
NM - Locking Ring
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Modèle 43954 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier cl. 10.9 g...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
R2M - Wheel
Rollenbau
27.09.2017
RH - Heat resistant
Rollenbau
27.09.2017
"""Right angle"" plate"
Rollon
24.11.2021
KM - Locknut
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
Model 45522 - RAWLEX® R-XPT ANCHORING STUD - STAINLESS STEEL A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表