피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code K, with keyway
Elesa+Ganter
Joints, Couplings
GN 2241
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/joints/gn2241/gn2241_k_asmtab.prj},{NB=Elastomer-Klauenkupplung GN 2241-40-K14-14-AL-WS},{PARTNUMBER=GN 2241-40-K14-14-AL-WS},{D1=40},{D2=K14},{D2X=14},{D3=14},{D4=M5},{D4X=5.0},{L1=66},{L2=25},{L3=12.5},{S=2.0},{A=4.0},{H=WS - 92 Shore A, weiß},{WEIGHT=0.1930},{CTN=84836080},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn2241_k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8 recommended shaft tolerance h7
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
recommended shaft insertion depth
[mm]
L3
[mm]
S
recommended installation spacing
[mm]
A
Tightening torque of the screw
[Nm]
H
Hardness
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K8-8-AL-BS
30
K8
8
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K8-10-AL-BS
30
K8
10
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K8-12-AL-BS
30
K8
12
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K8-14-AL-BS
30
K8
14
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K10-10-AL-BS
30
K10
10
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K10-12-AL-BS
30
K10
12
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K10-14-AL-BS
30
K10
14
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0550
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K12-12-AL-BS
30
K12
12
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K12-14-AL-BS
30
K12
14
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-30-K14-14-AL-BS
30
K14
14
M4
35
11
5.5
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0530
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K12-12-AL-BS
40
K12
12
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K12-14-AL-BS
40
K12
14
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K12-15-AL-BS
40
K12
15
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K12-16-AL-BS
40
K12
16
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K14-14-AL-BS
40
K14
14
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K14-15-AL-BS
40
K14
15
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K14-16-AL-BS
40
K14
16
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K15-15-AL-BS
40
K15
15
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K15-16-AL-BS
40
K15
16
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-40-K16-16-AL-BS
40
K16
16
M5
66
25
12.5
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1930
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-55-K18-18-AL-BS
55
K18
18
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-55-K18-19-AL-BS
55
K18
19
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-55-K18-20-AL-BS
55
K18
20
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-55-K18-25-AL-BS
55
K18
25
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2241-55-K19-19-AL-BS
55
K19
19
M6
78
30
15.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4360
84836080
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code B, without key...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code B, without keyway
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code K, with keyway
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code K, with keyw...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2243 - Oldham couplings with grub screw, Bore code K, with keyway
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2243 - Oldham couplings with grub screw, Bore code B, without keyway
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 71752 NI - Stainless Steel-Fork heads without pin
Ganter
19.06.2024
GN 751 NI - Stainless Steel-Fork joint, Type A, fork pin with KL-shaft safe...
Ganter
19.06.2024
DIN 71752 AL - Fork joints, Aluminium
Ganter
19.06.2024
GN 751 KL - Fork joints, Type KL, with KL-shaft safety
Ganter
19.06.2024
GN 751 SL - Fork joints, Type SL, with SL-shaft safety
Ganter
19.06.2024
DIN 71802 - Stainless Steel-Winkeld ball joints, Type CS, with threaded bal...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 71802 - Stainless Steel-Winkeld ball joints, Type C, with threaded ball...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 2244 - Bellows couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성