피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24580. - Handwheels DIN 950 cast-iron / with keyway, with rotating handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24580. Handwheels, DIN 950 cast-iron
with keyway, with rotating handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2458/eh_2458_1/eh_2458_1.prj},{NB=EH 24580.0350 Handrad},{BESTNR=24580.0350},{BESTNR1=2458.350},{AUS=mit Nut, mit drehbarem Griff EH 2446, montiert, form N-F/G, klein},{D1=400},{D2=30},{D3=65},{L1=38},{L2=25},{AA=5},{ZB=36},{B3=8},{T=33.3},{G=10500},{D5=80},{H1=34},{H2=30},{B1=37},{A=50},{C=12},{E=171},{B2=26},{R5=16.0},{F=d3},{ID=2446036},{ROT=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 small-large
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
AA
number of spokes
ⁿ/ₐ
ZB
corresponding Machine Handles DIN 39/DIN 98
[mm]
B3
[mm]
T
[mm]
G
weight
[g]
EH 24580.0300 Handwheel
24580.0300
with keyway, with rotatin...
80
10
24
16
13
3
16
3
11.4
410
EH 24580.0305 Handwheel
24580.0305
with keyway, with rotatin...
100
10
26
17
16
3
16
3
11.4
550
EH 24580.0310 Handwheel
24580.0310
with keyway, with rotatin...
125
12
28
18
18
3
20
4
13.8
850
EH 24580.0315 Handwheel
24580.0315
with keyway, with rotatin...
140
14
30
19
20
3
20
5
16.3
1040
EH 24580.0320 Handwheel
24580.0320
with keyway, with rotatin...
160
14
32
20
20
3
25
5
16.3
1390
EH 24580.0330 Handwheel
24580.0330
with keyway, with rotatin...
200
18
38
24
21
3
25
6
20.8
2190
EH 24580.0340 Handwheel
24580.0340
with keyway, with rotatin...
250
22
45
28
22
5
32
6
24.8
4185
EH 24580.0345 Handwheel
24580.0345
with keyway, with rotatin...
315
26
53
33
23
5
32
8
29.3
6185
EH 24580.0350 Handwheel
24580.0350
with keyway, with rotatin...
400
30
65
38
25
5
36
8
33.3
10500
EH 24580.0301 Handwheel
24580.0301
with keyway, with rotatin...
80
12
24
16
13
3
16
4
13.8
410
EH 24580.0306 Handwheel
24580.0306
with keyway, with rotatin...
100
12
26
17
16
3
16
4
13.8
550
EH 24580.0311 Handwheel
24580.0311
with keyway, with rotatin...
125
14
28
18
18
3
20
5
16.3
850
EH 24580.0316 Handwheel
24580.0316
with keyway, with rotatin...
140
16
30
19
20
3
20
5
18.3
1040
EH 24580.0321 Handwheel
24580.0321
with keyway, with rotatin...
160
16
32
20
20
3
25
5
18.3
1390
EH 24580.0331 Handwheel
24580.0331
with keyway, with rotatin...
200
22
38
24
21
3
25
6
24.8
2190
EH 24580.0341 Handwheel
24580.0341
with keyway, with rotatin...
250
26
45
28
22
5
32
8
29.3
4185
EH 24580.0346 Handwheel
24580.0346
with keyway, with rotatin...
315
30
53
33
23
5
32
8
33.3
6185
EH 24580.0351 Handwheel
24580.0351
with keyway, with rotatin...
400
34
65
38
25
5
36
10
37.3
10500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성