피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22380. - Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, with elastic grip, precipitation-hardened
Halder
Aviation
Metric Ball Lock Pins
EH 22370. / 22380. Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, with elastic grip
EH 22380. Single-Acting Ball Lock Pins, self-locking, with elastic grip, precipitation hardened
Powered by
CAD모델 선택
{halder/luftfahrt/metrische_kugelsperrbolzen/eh_2237_2238_kugelsperrbolzen_selbstsichernd_mit_e/eh_2238_kugelsperrbolzen_selbstsichernd_mit_elast_/eh_2238_712.prj},{NB=EH 22380.0745 Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit elastischem Griff},{BESTNR=22380.0745},{BESTNR1=2238.745},{MAT=Nirosta 1.4542},{D1=10},{L1=25},{D2=12.0},{D3=41},{D4=16.4},{L2=9.6},{L3=34.8},{L4=19.2},{H11=10},{SG=100},{G=35},{VERS=2.000},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H11
location hole H11
ⁿ/ₐ
SG
shearing resistance, double, 1.4542 min.
[kN]
G
weight
[g]
EH 22380.0712 Single-Acti...
22380.0712
Stainless steel 1.4542
5
10
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
24
12
EH 22380.0713 Single-Acti...
22380.0713
Stainless steel 1.4542
5
15
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
24
13
EH 22380.0714 Single-Acti...
22380.0714
Stainless steel 1.4542
5
20
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
24
14
EH 22380.0715 Single-Acti...
22380.0715
Stainless steel 1.4542
5
25
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
24
15
EH 22380.0716 Single-Acti...
22380.0716
Stainless steel 1.4542
5
30
5.5
36
12.7
6.0
31.0
15.9
5
24
16
EH 22380.0722 Single-Acti...
22380.0722
Stainless steel 1.4542
6
10
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
35
14
EH 22380.0723 Single-Acti...
22380.0723
Stainless steel 1.4542
6
15
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
35
15
EH 22380.0724 Single-Acti...
22380.0724
Stainless steel 1.4542
6
20
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
35
16
EH 22380.0725 Single-Acti...
22380.0725
Stainless steel 1.4542
6
25
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
35
17
EH 22380.0726 Single-Acti...
22380.0726
Stainless steel 1.4542
6
30
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
35
18
EH 22380.0727 Single-Acti...
22380.0727
Stainless steel 1.4542
6
35
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
35
19
EH 22380.0728 Single-Acti...
22380.0728
Stainless steel 1.4542
6
40
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
35
20
EH 22380.0729 Single-Acti...
22380.0729
Stainless steel 1.4542
6
45
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
35
21
EH 22380.0730 Single-Acti...
22380.0730
Stainless steel 1.4542
6
50
7.0
36
12.7
7.0
31.0
15.9
6
35
22
EH 22380.0734 Single-Acti...
22380.0734
Stainless steel 1.4542
8
20
9.6
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
63
22
EH 22380.0735 Single-Acti...
22380.0735
Stainless steel 1.4542
8
25
9.6
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
63
24
EH 22380.0736 Single-Acti...
22380.0736
Stainless steel 1.4542
8
30
9.6
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
63
26
EH 22380.0737 Single-Acti...
22380.0737
Stainless steel 1.4542
8
35
9.6
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
63
28
EH 22380.0738 Single-Acti...
22380.0738
Stainless steel 1.4542
8
40
9.6
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
63
30
EH 22380.0739 Single-Acti...
22380.0739
Stainless steel 1.4542
8
45
9.6
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
63
32
EH 22380.0740 Single-Acti...
22380.0740
Stainless steel 1.4542
8
50
9.6
41
16.4
8.2
34.8
19.2
8
63
34
EH 22380.0744 Single-Acti...
22380.0744
Stainless steel 1.4542
10
20
12.0
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
100
32
EH 22380.0745 Single-Acti...
22380.0745
Stainless steel 1.4542
10
25
12.0
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
100
35
EH 22380.0746 Single-Acti...
22380.0746
Stainless steel 1.4542
10
30
12.0
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
100
38
EH 22380.0747 Single-Acti...
22380.0747
Stainless steel 1.4542
10
35
12.0
41
16.4
9.6
34.8
19.2
10
100
41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with button handle
Halder
22.12.2022
EH 22700. - Ball-Ended Thrust Screws, headless, ball protected against rota...
Halder
22.12.2022
EH 22370. - Ball Lock Pins self-locking, with combination handle
Halder
22.12.2022
Utility-Slide ATG
THK CO.,LTD.
21.12.2021
EH 24330. - with rotating machine handle
Halder
22.12.2022
EH 24590. - Handwheels DIN 950 light-metal / with keyway, with fixed handle
Halder
22.12.2022
EH 22110. - Index Plungers with mounting flange, horizontal / with pull-rin...
Halder
22.12.2022
EH 22120. - Index Plungers simple finish / with pull-ring
Halder
22.12.2022
XF-RHX - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
EH 24430. - Clamping Levers with female thread
Halder
22.12.2022
EH 24660. - Star Grips DIN 6336, light metal / with threaded blind hole, fo...
Halder
22.12.2022
EH 22630. - Locating Pins, cylindric, with bore hole, similar to DIN 6321, ...
Halder
22.12.2022
EH 22360. - Clamping Pins, self-locking with span compensation
Halder
22.12.2022
SN1797 - Limiting bush
STRACK
02.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성