피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EES-2CBM - Cylindrical head ejector for die-casting pin
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EES-2CBM Cylindrical head ejector for die-casting
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ees_2cbm/ees2cbm.prj},{NB=EES-2CBM- 6.2 x 100 (DIN)},{IDNR=},{TYP=EES-2CBM},{D1=6.2},{TESTA=DIN},{L=100},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU (DIN 17350-x 40 Cr MO V 5 1 - W Nr 1.2344)},{DUREZZA=Superficie >=950 Vickers - HV 0,3 Testa 45 ± 5 HRC},{RT=1300-1450},{RR=500-550},{LX=100,125,160,200,250,315,400,500},{D1X=6.2},{D2D=12},{D2F=12},{KD=5},{KF=5},{KD1=5.000},{KF1=5.000},{TESTAX='DIN'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
RT
Resistance to tensile stress
[N/mm²]
RR
Resistance to tempering
[°C]
TESTAX
ⁿ/ₐ
EES-2CBM- 2 x 100 (DIN)
EES-2CBM
2
4
2
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 2.2 x 100 (DIN)
EES-2CBM
2.2
4
2
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 2.5 x 100 (DIN)
EES-2CBM
2.5
5
2
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 3 x 100 (DIN)
EES-2CBM
3
6
3
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 3.2 x 100 (DIN)
EES-2CBM
3.2
6
3
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 3.5 x 100 (DIN)
EES-2CBM
3.5
7
3
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 4 x 100 (DIN)
EES-2CBM
4
8
3
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 4.2 x 100 (DIN)
EES-2CBM
4.2
8
3
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 4.5 x 100 (DIN)
EES-2CBM
4.5
8
3
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 5 x 100 (DIN)
EES-2CBM
5
10
3
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 5.2 x 100 (DIN)
EES-2CBM
5.2
10
3
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 5.5 x 100 (DIN)
EES-2CBM
5.5
10
3
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 6 x 100 (DIN)
EES-2CBM
6
12
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 6.2 x 100 (DIN)
EES-2CBM
6.2
12
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 6.5 x 100 (DIN)
EES-2CBM
6.5
12
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 7 x 100 (DIN)
EES-2CBM
7
12
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 7.5 x 100 (DIN)
EES-2CBM
7.5
12
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN'
EES-2CBM- 8 x 100 (DIN)
EES-2CBM
8
14
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 8.2 x 100 (DIN)
EES-2CBM
8.2
14
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 8.5 x 100 (DIN)
EES-2CBM
8.5
14
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 9 x 100 (DIN)
EES-2CBM
9
14
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 10 x 100 (DIN)
EES-2CBM
10
16
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 10.2 x 100 (DIN...
EES-2CBM
10.2
16
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 11 x 100 (DIN)
EES-2CBM
11
16
5
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
EES-2CBM- 12 x 100 (DIN)
EES-2CBM
12
18
7
Grinded, lapped
UNI x 40 Cr Mo V 5 1 1 KU...
Suface >=950 Vickers - HV...
1300-1450
500-550
'DIN','FIAT'
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ECO-2 - Straight guide pillar
Pedrotti
29.09.2021
SWC-1 - Limit switch
Pedrotti
29.09.2021
K0867 - Washers for clamps steel or aluminium DIN 6340
KIPP
27.05.2024
07320 - Washers for clamps steel or aluminium DIN 6340
norelem
30.05.2024
EH 23060. - Shaft / Plain Washers DIN 6340, heat-treated
Halder
04.08.2022
EES-2C - Nitrided cylindrical head ejector pin
Pedrotti
29.09.2021
EES-2 - Piercable nitided cylindrical head ejector pin
Pedrotti
29.09.2021
ECST - Cylindrical holder
Pedrotti
29.09.2021
EA-3 - Threaded insert for ejection plates
Pedrotti
29.09.2021
EES-4 - Nitrided ejector sleeve
Pedrotti
29.09.2021
EJ-13 - Éjecteur tête cylindrique acier nitruré
LYPSIS
13.09.2022
DR-SPU - Spare Parts for SPU - DR-SPU 210 SI-55
Schmalz
21.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성