피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
EDE - Dichtring mit Weichdichtung schmal
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/ede.prj},{NB=EDR38M16ZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=EDR38M16ZN},{BZ=EDE R3/8\"-M16/ZN},{PN=},{HIDE=1},{INFO=EDE Dichtring schmal},{D=16.9},{D1=21.9},{D2=24},{D3=15.200},{DD=18.400},{G=G3/8\" A},{H=3.0},{H1=2.1},{H2=3.600},{H3=0.500},{GEW=0.6},{SK=EDE},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl / NBR},{VERS=1.000},{BESTNR1=EDR38},{BESTNR2=EDR38ZN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
EDM12ZN
EDE M12/ZN
EDE Dichtring schmal
12.2
17.0
18
3.0
1.6
Stahl / NBR
EDM18ZN
EDE M18/ZN
EDE Dichtring schmal
18.2
23.9
0
3.0
0.0
Stahl / NBR
EDM26ZN
EDE M26/ZN
EDE Dichtring schmal
26.2
31.9
35
3.5
2.6
Stahl / NBR
EDR112M48ZN
EDE R1 1/2"-M48/ZN
EDE Dichtring schmal
48.3
55.9
60
3.5
2.6
Stahl / NBR
EDR114M42ZN
EDE R1 1/4"-M42/ZN
EDE Dichtring schmal
42.3
49.9
0
3.5
0.0
Stahl / NBR
EDR12M22ZN
EDE R1/2"-M22/ZN
EDE Dichtring schmal
22.2
26.9
30
4.5
2.6
Stahl / NBR
EDR14M14ZN
EDE R1/4"-M14/ZN
EDE Dichtring schmal
14.2
18.9
20
3.0
1.6
Stahl / NBR
EDR18M10ZN
EDE R1/8"-M10/ZN
EDE Dichtring schmal
10.2
14.9
16
2.5
1.1
Stahl / NBR
EDR1M33ZN
EDE R1"-M33/ZN
EDE Dichtring schmal
33.5
39.9
42
3.5
2.6
Stahl / NBR
EDR34M27ZN
EDE R3/4"-M27/ZN
EDE Dichtring schmal
27.2
32.9
38
3.5
2.6
Stahl / NBR
EDR38M16ZN
EDE R3/8"-M16/ZN
EDE Dichtring schmal
16.9
21.9
24
3.0
2.1
Stahl / NBR
EDM12V
EDE M12/1.4571
EDE Dichtring schmal
12.2
17.0
18
3.0
1.6
1.4571 / FKM
EDM18V
EDE M18/1.4571
EDE Dichtring schmal
18.2
23.9
0
3.0
0.0
1.4571 / FKM
EDM26V
EDE M26/1.4571
EDE Dichtring schmal
26.2
31.9
35
3.5
2.6
1.4571 / FKM
EDR112M48V
EDE R1 1/2"-M48/1.4571
EDE Dichtring schmal
48.3
55.9
60
3.5
2.6
1.4571 / FKM
EDR114M42V
EDE R1 1/4"-M42/1.4571
EDE Dichtring schmal
42.3
49.9
0
3.5
0.0
1.4571 / FKM
EDR12M22V
EDE R1/2"-M22/1.4571
EDE Dichtring schmal
22.2
26.9
30
4.5
2.6
1.4571 / FKM
EDR14M14V
EDE R1/4"-M14/1.4571
EDE Dichtring schmal
14.2
18.9
20
3.0
1.6
1.4571 / FKM
EDR18M10V
EDE R1/8"-M10/1.4571
EDE Dichtring schmal
10.2
14.9
16
2.5
1.1
1.4571 / FKM
EDR1M33V
EDE R1"-M33/1.4571
EDE Dichtring schmal
33.5
39.9
42
3.5
2.6
1.4571 / FKM
EDR34M27V
EDE R3/4"-M27/1.4571
EDE Dichtring schmal
27.2
32.9
38
3.5
2.6
1.4571 / FKM
EDR38M16V
EDE R3/8"-M16/1.4571
EDE Dichtring schmal
16.9
21.9
24
3.0
2.1
1.4571 / FKM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성