目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 906 - Stainless Steel-Threaded plugs with conical thread, Type GPC, with micro encapsolution
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
DIN906
DIN906 NI
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/din906/din906_ni/din906_ni_gpc.prj},{NB=Edelstahl-Verschlussschraube DIN906-NI-M16x1,5-GPC},{ARTNR=DIN906-NI-M16x1,5-GPC},{PARTNUMBER=DIN 906-NI-M16x1,5-GPC},{NORMNR=DIN 906},{D=M16x1,5},{DX='1','M16x1.5'},{H=10},{S=8},{FORM=ohne Gewindebeschichtung},{VER=5},{NDM=16},{NDM2=0.000},{WEIGHT=0.0112},{CTN=73181562},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M8x1-GPC
M8x1
8
4
0.0022
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M10x1-GPC
M10x1
8
5
0.0030
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R1/8-GPC
R1/8
8
5
0.0032
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M12x1,5-GPC
M12x1,5
10
6
0.0059
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M14x1,5-GPC
M14x1,5
10
7
0.0086
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R1/4-GPC
R1/4
10
7
0.0071
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M16x1,5-GPC
M16x1,5
10
8
0.0112
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M18x1,5-GPC
M18x1,5
10
8
0.0153
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R3/8-GPC
R3/8
10
8
0.0124
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M20x1,5-GPC
M20x1,5
10
10
0.0179
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R1/2-GPC
R1/2
10
10
0.0190
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M22x1,5-GPC
M22x1,5
10
10
0.0218
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M24x1,5-GPC
M24x1,5
12
12
0.0315
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R3/4-GPC
R3/4
12
12
0.0394
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R1-GPC
R1
12
12
0.0573
73181562
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表