피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ECH250V-XXP - PCB Connector,Pitch:2.50mm,150V,4A
DINKLE
PCB Terminal blocks and PCB Connectors
PCB Connector - Socket
Wave soldering
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/pcb20connector20-20socket/wave20soldering/ech250v-xxp.prj},{NB=ECH250V-12P},{NAME=ECH250V-12P},{PREVIEW=../../../_pool_/8f/d1/ech250v-xxp.png},{PTTE=PCB Connector - Socket},{PH=2.50},{CR=GREEN (default)},{TEOFLG=Without},{SGMD=Wave Soldering},{LH=31.9},{WH=8.1},{HH=10.1},{PNDS=0.8x0.8},{PNLH=3.5},{PCB_HD=1.3},{CTDM=12},{NROFPS=12P},{LL=1},{CNPS=12},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=320},{RDCT=4},{RDVE2_2=320},{RDVE3_2=160},{RDVE3_3=80},{RIV2_2=2.5},{RIV3_2=2.5},{RIV3_3=2.5},{RV_UL_CUL_B=150},{RC_UL_CUL_B=4},{RV_UL_CUL_D=150},{RC_UL_CUL_D=4},{FP=YES},{OGTE_MAX=120},{OGTE_MIN=-40},{UL_R=YES},{ROHS_A=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
PTTE
Product type
ⁿ/ₐ
PH
Pitch
[mm]
CR
Color
ⁿ/ₐ
TEOFLG
Type of locking
ⁿ/ₐ
SGMD
Soldering Method
ⁿ/ₐ
LH
Length
[mm]
WH
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
PNDS
Pin dimensions
[mm]
PNLH
Pin length
[mm]
PCB_HD
PCB hole diameter
[mm]
CTDM
Circuit diagram
ⁿ/ₐ
NROFPS
Number of poles
ⁿ/ₐ
LL
Level
ⁿ/ₐ
CNPS
Connection points
ⁿ/ₐ
IGML
Insulating material
ⁿ/ₐ
IGMLGP
Insulating material group
ⁿ/ₐ
UL94FR
UL94 Flammability rating
ⁿ/ₐ
INRE
Insulation resistance
ⁿ/ₐ
CRML
Conductor material
ⁿ/ₐ
POCS
Plating of conductor surface
ⁿ/ₐ
RDVE
Rated Voltage
[V]
RDCT
Rated Current
[A]
RDVE2_2
Rated Voltage(II/2)
[V]
RDVE3_2
Rated Voltage(III/2)
[V]
RDVE3_3
Rated Voltage(III/3)
[V]
RIV2_2
Rated Impulse Voltage(II/2)
[kV]
RIV3_2
Rated Impulse Voltage(III/2)
[kV]
RIV3_3
Rated Impulse Voltage(III/3)
[kV]
RV_UL_CUL_B
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
[V]
RC_UL_CUL_B
Rated Current (UL/CUL Group B)
[A]
RV_UL_CUL_D
Rated Voltage (UL/CUL Group D)
[V]
RC_UL_CUL_D
Rated Current (UL/CUL Group D)
[A]
FP
Finger protection IP20(IEC60529)
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
Operating temperature max
[℃]
OGTE_MIN
Operating temperature min
[℃]
UL_R
UL Recognized
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS Approval
ⁿ/ₐ
ECH250V-02P
ECH250V-02P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
6.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
2
02P
1
2
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-03P
ECH250V-03P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
9.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
3
03P
1
3
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-04P
ECH250V-04P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
11.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
4
04P
1
4
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-05P
ECH250V-05P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
14.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
5
05P
1
5
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-06P
ECH250V-06P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
16.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
6
06P
1
6
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-07P
ECH250V-07P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
19.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
7
07P
1
7
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-08P
ECH250V-08P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
21.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
8
08P
1
8
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-09P
ECH250V-09P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
24.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
9
09P
1
9
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-10P
ECH250V-10P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
26.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
10
10P
1
10
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-11P
ECH250V-11P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
29.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
11
11P
1
11
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-12P
ECH250V-12P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
31.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
12
12P
1
12
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-13P
ECH250V-13P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
34.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
13
13P
1
13
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-14P
ECH250V-14P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
36.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
14
14P
1
14
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-15P
ECH250V-15P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
39.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
15
15P
1
15
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-16P
ECH250V-16P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
41.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
16
16P
1
16
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-17P
ECH250V-17P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
44.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
17
17P
1
17
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-18P
ECH250V-18P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
46.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
18
18P
1
18
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-19P
ECH250V-19P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
49.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
19
19P
1
19
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-20P
ECH250V-20P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
51.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
20
20P
1
20
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-21P
ECH250V-21P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
54.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
21
21P
1
21
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-22P
ECH250V-22P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
56.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
22
22P
1
22
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-23P
ECH250V-23P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
59.4
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
23
23P
1
23
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
ECH250V-24P
ECH250V-24P
PCB Connector - Socket
2.50
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
61.9
8.1
10.1
0.8x0.8
3.5
1.3
24
24P
1
24
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
COPPER ALLOY
Tin PLATED
320
4
320
160
80
2.5
2.5
2.5
150
4
150
4
YES
120
-40
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ECH250R-XXP - PCB Connector,Pitch:2.50mm,150V,4A
DINKLE
22.01.2024
2EHDBRM-XXP - PCB Connector,Pitch:5.08mm,300V,15A
DINKLE
22.01.2024
2EHDRM-XXP - PCB Connector,Pitch:5.08mm,300V,15A
DINKLE
22.01.2024
ECH350V-XXP - PCB Connector,Pitch:3.50mm,300V,8A
DINKLE
22.01.2024
ESC250V-XXP - PCB Connector,Push-in Design,Pitch:2.50mm,150V,4A
DINKLE
22.01.2024
1963861 - MCV 0,5/12-G-2,5 THT R44
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
ECHB250V-XXP - PCB Connector,Pitch:2.50mm,150V,4A
DINKLE
22.01.2024
1881655 - MCV 0,5/12-G-2,5
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성