피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
207140 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/207140.prj},{NB=A207140-2321},{CODE=A207140-2321},{FILENAME=A207140-2321_02},{F=G5/8-14 A GAS},{F1=G1/2-14 A GAS},{B=46},{D=435},{CH=27},{CH1=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A207140-1010
A207140-1010
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
25,5
275
14
14
A207140-1313
A207140-1313
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
28
32
19
19
A207140-1317
A207140-1317
G1/4-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
28
37
22
19
A207140-1713
A207140-1713
G3/8-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
36
35
19
22
A207140-1721
A207140-1721
G3/8-19 A GAS
G1/2-14 A GAS
39
43
27
22
A207140-1717
A207140-1717
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
36
37
22
22
A207140-2117
A207140-2117
G1/2-14 A GAS
G3/8-19 A GAS
42
40
22
27
A207140-2121
A207140-2121
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
42
43
27
27
A207140-2126
A207140-2126
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
47
50
36
27
A207140-2321
A207140-2321
G5/8-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
46
435
27
27
A207140-2621
A207140-2621
G3/4-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
50
46
27
32
A207140-2626
A207140-2626
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
50
50
36
32
A207140-2633
A207140-2633
G3/4-14 A GAS
G1"-11 A GAS
52
53
41
32
A207140-3326
A207140-3326
G1"-11 A GAS
G3/4-14 A GAS
59
52
36
41
A207140-3333
A207140-3333
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
59
53
41
41
A207140-3342
A207140-3342
G1"-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
63
58
50
41
A207140-4242
A207140-4242
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
64
58
50
50
A207140-4848
A207140-4848
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
74
67
60
55
SA207140-3321
SA207140-3321
G1"-11 A GAS
G1/2-14 A GAS
57
52
41
27
E207140-1313
E207140-1313
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
28
32
19
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
211009 - UNION TEE MALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
207030 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
201045 - MALE PLUG BSP
FOR Fittings
06.05.2024
207128 - 90° ELBOW UNION MALE BSP -SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
202211 - UNION MALE BSP - SWIVEL NUT BSP
FOR Fittings
06.05.2024
207151 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINI...
FOR Fittings
07.05.2024
202002 - UNION BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
207216 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
EW-R-ED EO - Assembled adjustable swivel elbow
Parker
31.05.2022
HMK4 Adapter - Union
Parker
31.05.2022
Straight male stud couplings ISO 8434-1-SDS Form B - Male thread: Whitwort...
VOSS
11.04.2023
Elbows, male-female
Riegler
27.01.2016
GE-M-ED EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
207249 - 90° ELBOW SWIVEL FEMALE BPS - MALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성