E-MDF11 16 - Hexagonal external thread installation type of economical cantilever pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/e-mdf11_16.prj},{NB=E-MDF12-3-Y2-F3-E3},{CODE=E-MDF12},{TYPE=Groove type with retaining ring, thread length specified type},{MAT1=40Cr},{MAT2=SCr440},{SUR=Electroless nickel plating},{SP=3},{Y=2},{F=3},{E=3},{GG=1.5},{RR=0.2},{ZZYC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
S
[mm]
C
(C)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
E-MDF11-3-Y2-F3-E3
E-MDF11
Groove type with retainin...
40Cr
SCr440
black coating
3
6
6.9
M3
2.0
0.50
2
E-MDF12-3-Y2-F3-E3
E-MDF12
Groove type with retainin...
40Cr
SCr440
Electroless nickel platin...
3
6
6.9
M3
2.0
0.50
2
E-MDF13-3-Y2-F3-E3
E-MDF13
Groove type with retainin...
40Cr
SCr440
-
3
6
6.9
M3
2.0
0.50
2
E-MDF16-3-Y2-F3-E3
E-MDF16
Groove type with retainin...
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
6
6.9
M3
2.0
0.50
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성