카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets with hardened teeth 16B-2 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/d_spr_with_hardened_teeth/d_spr_with_hardened_teeth_16b_2.prj},{NB=192380018},{Z=18},{DE=157.8},{DP=146.28},{CNSORDERNO=192380018},{DM=120},{R3=26},{A=70},{KG=3.56},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{D2=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
R3
r3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
D2
[mm]
192380012
12
109.7
98.14
192380012
72
26
70
1.43
47.7
15.8
2.5
20
192380013
13
117.7
106.12
192380013
80
26
70
1.77
47.7
15.8
2.5
20
192380014
14
125.7
114.15
192380014
88
26
70
2.08
47.7
15.8
2.5
20
192380015
15
133.7
122.17
192380015
96
26
70
2.46
47.7
15.8
2.5
20
192380016
16
141.8
130.20
192380016
104
26
70
3.14
47.7
15.8
2.5
20
192380017
17
149.8
138.22
192380017
112
26
70
3.33
47.7
15.8
2.5
20
192380018
18
157.8
146.28
192380018
120
26
70
3.56
47.7
15.8
2.5
20
192380019
19
165.9
154.33
192380019
128
26
70
3.78
47.7
15.8
2.5
20
192380020
20
173.9
162.38
192380020
130
26
70
4.03
47.7
15.8
2.5
20
192380021
21
182.0
170.43
192380021
130
26
70
5.01
47.7
15.8
2.5
25
192380022
22
190.1
178.48
192380022
130
26
70
5.28
47.7
15.8
2.5
25
192380023
23
198.1
186.53
192380023
130
26
70
5.56
47.7
15.8
2.5
25
192380024
24
206.2
194.59
192380024
130
26
70
5.86
47.7
15.8
2.5
25
192380025
25
214.2
202.66
192380025
130
26
70
6.16
47.7
15.8
2.5
25
192380030
30
254.6
243.00
192380030
130
26
70
8.38
47.7
15.8
2.5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성