피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DU14M - LONG-LIFE® - Bearings - Steel Backed Porous Bronze with Dry PFTE-Lead Lubricating - For 3mm to 25mm Shafts
WMBerg
METRIC
Bearings, Clamps, Collars, Hubs, Keys and Shafts
Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/mi39.prj},{NB=DU14M-12},{PN=DU14M-12},{DES=LongLife \"Oil-Less\" Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=I39},{MAT=Thermoplastic},{NSS=10},{ASS=9.992 / 9.977},{B=12.0},{HB=12.023 / 12.005},{C=20},{SSN=S1-110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NSS
Normal Shaft Size
[mm]
ASS
Actual Shaft Size
[mm]
B
Nominal Outside Diameter ØB
[mm]
HB
Housing Bore
[mm]
C
Bearing Length
[mm]
SSN
Shaft Stock Number
ⁿ/ₐ
DU14M-1
DU14M-1
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
3
3.000 / 2.994
4.5
4.580 / 4.500
3
S1-131
DU14M-2
DU14M-2
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
3
3.000 / 2.994
4.5
4.580 / 4.500
6
S1-131
DU14M-3
DU14M-3
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
5
4.991 / 4.979
7.0
7.016 / 7.001
5
S1-105
DU14M-4
DU14M-4
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
5
4.991 / 4.979
7.0
7.016 / 7.001
8
S1-105
DU14M-5
DU14M-5
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
5
4.991 / 4.979
7.0
7.016 / 7.001
10
S1-105
DU14M-6
DU14M-6
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
6
5.992 / 5.980
8.0
8.017 / 8.002
6
S1-106
DU14M-7
DU14M-7
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
6
5.992 / 5.980
8.0
8.017 / 8.002
10
S1-106
DU14M-8
DU14M-8
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
8
7.993 / 7.978
10.0
10.021 / 10.006
8
S1-108
DU14M-9
DU14M-9
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
8
7.993 / 7.978
10.0
10.021 / 10.006
12
S1-108
DU14M-10
DU14M-10
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
10
9.992 / 9.977
12.0
12.023 / 12.005
8
S1-110
DU14M-11
DU14M-11
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
10
9.992 / 9.977
12.0
12.023 / 12.005
12
S1-110
DU14M-12
DU14M-12
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
10
9.992 / 9.977
12.0
12.023 / 12.005
20
S1-110
DU14M-13
DU14M-13
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
12
11.991 / 11.973
14.0
14.025 / 14.007
8
S1-112
DU14M-14
DU14M-14
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
12
11.991 / 11.973
14.0
14.025 / 14.007
12
S1-112
DU14M-15
DU14M-15
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
12
11.991 / 11.973
14.0
14.025 / 14.007
25
S1-112
DU14M-16
DU14M-16
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
16
15.984 / 15.966
18.0
18.018 / 18.000
12
S1-116
DU14M-17
DU14M-17
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
16
15.984 / 15.966
18.0
18.018 / 18.000
15
S1-116
DU14M-18
DU14M-18
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
16
15.984 / 15.966
18.0
18.018 / 18.000
25
S1-116
DU14M-19
DU14M-19
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
20
19.992 / 19.971
23.0
23.033 / 23.012
15
S1-120
DU14M-20
DU14M-20
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
20
19.992 / 19.971
23.0
23.033 / 23.012
20
S1-120
DU14M-21
DU14M-21
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
20
19.992 / 19.971
23.0
23.033 / 23.012
30
S1-120
DU14M-22
DU14M-22
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
25
24.993 / 24.972
28.0
28.034 / 28.013
15
S1-125
DU14M-23
DU14M-23
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
25
24.993 / 24.972
28.0
28.034 / 28.013
25
S1-125
DU14M-24
DU14M-24
LongLife "Oil-Less" Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
Thermoplastic
25
24.993 / 24.972
28.0
28.034 / 28.013
50
S1-125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성