피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DeltaSolo with Material number -BIM Data - Pressure Booster System
KSB
BIM Data- KSB Products
Pumps and Pump systems-BIM Data
DeltaSolo-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/pumps/ksb_delta_solo/bim_mtrlno_ksb_delta_solo_asmtab.prj},{NB=DeltaSolo with Material number-BIM Data PN16_6B_48281277 LOD-200},{SA810ID03=PN16_6B_48281277},{PMPSZE=6.1},{PRDCPTDEF=347},{TYPVFDDEF=3},{SIZEDN1DEF=7.12},{SIZEDN2DEF=7.12},{SADEF=4},{IDENTNUMBER=3756192011},{MTRCNSTRDEF=5},{MTRSIZEDEF=81},{MTRMFGDEF=1},{EFFCLSDEF=1.5},{RTDPWRDEF=1.10},{MTRMTRLDEF=1},{MTRSRSTYPDEF=10},{PHASEDEF=3},{MTRSTLDEF=100},{MTRLNO=48281277},{CMPSIZE=6B},{PRDCPT=SVP},{NOPMP=1},{SCTNCNDTN=M-Mains supply},{TYPCNTRLER=Drive integrated},{TYPVFD=PumpDrive 2 Eco},{SIZEDN1=G 1 1/4\"},{SIZEDN2=G 1 1/4\"},{NMNLPRPN1=PN 16},{SA=4},{RSA=Without},{SASRA=/4},{MTRCNSTR=V18},{RTDFRQ=50Hz},{MTRRTDSPD=2900rpm},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=80M},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=1},{LOD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
material number
ⁿ/ₐ
CMPSIZE
Component size
ⁿ/ₐ
PRDCPT
Design concept
ⁿ/ₐ
NOPMP
Number of pumps
ⁿ/ₐ
SCTNCNDTN
Suction condition
ⁿ/ₐ
TYPCNTRLER
Type of controller
ⁿ/ₐ
TYPVFD
Type of VFD
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
ⁿ/ₐ
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
Pressure class
ⁿ/ₐ
SA
Number of pump stages
ⁿ/ₐ
RSA
Number of reduced stages
ⁿ/ₐ
MTRCNSTR
Motor construction type
ⁿ/ₐ
RTDFRQ
Rated frequency
ⁿ/ₐ
MTRPOLE
Number of motor poles
ⁿ/ₐ
MTRSIZE
Motor size
ⁿ/ₐ
MTRMFG
Motor manufacturer
ⁿ/ₐ
EFFCLS
Efficiency class
ⁿ/ₐ
RTDPWR
Rated power
ⁿ/ₐ
MTRMTRL
Motor material
ⁿ/ₐ
MTRSRSTYP
Type series motor manufacturer
ⁿ/ₐ
EXTSHFT
Extended shaft
ⁿ/ₐ
PHASE
Motor current type
ⁿ/ₐ
DS_PN16_2B_05166809
05166809
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
2
Without
V18
50Hz
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48281234
48281234
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
2
Without
V18
50Hz
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166811
05166811
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
3
Without
V18
50Hz
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48281235
48281235
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
3
Without
V18
50Hz
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166813
05166813
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
4
Without
V18
50Hz
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48281236
48281236
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
4
Without
V18
50Hz
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166815
05166815
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
5
Without
V18
50Hz
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48278796
48278796
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
5
Without
V18
50Hz
2
71B
KSB-choice
Without
0.37 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166817
05166817
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
6
Without
V18
50Hz
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48281237
48281237
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
6
Without
V18
50Hz
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166819
05166819
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
7
Without
V18
50Hz
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48281238
48281238
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
7
Without
V18
50Hz
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166821
05166821
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
8
Without
V18
50Hz
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48278797
48278797
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
8
Without
V18
50Hz
2
71C
KSB-choice
Without
0.55 kW
Not Available
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166823
05166823
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
9
Without
V18
50Hz
2
80A
KSB-choice
IE3
0.75 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48281239
48281239
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
9
Without
V18
50Hz
2
80A
KSB-choice
IE3
0.75 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166825
05166825
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
10
Without
V18
50Hz
2
80A
KSB-choice
IE3
0.75 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48278798
48278798
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
10
Without
V18
50Hz
2
80A
KSB-choice
IE3
0.75 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166827
05166827
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
11
Without
V18
50Hz
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48281240
48281240
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
11
Without
V18
50Hz
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166829
05166829
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
12
Without
V18
50Hz
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48281241
48281241
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
12
Without
V18
50Hz
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166831
05166831
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
14
Without
V18
50Hz
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_48278799
48278799
2B
MVP
1
M-Mains supply
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
14
Without
V18
50Hz
2
80B
KSB-choice
IE3
1.1 kW
AL
Without
No
3 Phase
DS_PN16_2B_05166833
05166833
2B
MVP
1
F-Floated suction
Drive integrated
Nastec Mida
G 1"
G 1 1/4"
PN 16
16
Without
V18
50Hz
2
90S
KSB-choice
IE3
1.5 kW
AL
Without
No
3 Phase
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PumpDrive - PumpDrive
KSB
09.02.2024
DeltaSolo - Pressure booster system
KSB
06.02.2024
DeltaMacro - Pressure booster system
KSB
06.02.2024
DeltaPrimo with Material number -BIM Data - Pressure Booster System
KSB
25.02.2024
FP Diesel unit Configured -BIM Data - Fire Fighting
KSB
13.03.2024
Movitec B/C Vertical - High-pressure in-line pump
KSB
06.02.2024
miniCompacta S with Material number -BIM Data - Floodable sewage lifting un...
KSB
03.03.2024
MiniCompacta with Material number -BIM Data - Floodable sewage lifting unit...
KSB
03.03.2024
FP Diesel unit with Jockey pump Configured -BIM Data - Fire Fighting
KSB
13.03.2024
DeltaSolo D - Pressure Booster System
KSB
06.02.2024
DeltaMacro with Material number -BIM Data - Pressure booster system
KSB
25.02.2024
DN200
Wilo
15.04.2024
4m³/h (nominal flow), PN25
Wilo
15.04.2024
Magnochem D Fig 0 Pump - Mag-drive Pump
KSB
06.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성