피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 609 - Distance bushing for indexing plungers
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN609
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn609/gn609.prj},{NB=Distanzring GN609-12-17-4},{ARTNR=GN609-12-17-4},{PARTNUMBER=GN 609-12-17-4},{NORMNR=GN 609},{D1=12},{D2=17},{L=4},{LX=2, 4, 6, 8, 10, 12},{M=M12},{G1=x},{G2=-},{G3=x},{G4=-},{G5=-},{G6=-},{G7=-},{G8=-},{G9=-},{G10=-},{G11=-},{WEIGHT=0.0030},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 1. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 609.5 - Stainless Steel-Distance bushings, for indexing plungers assembl...
Ganter
19.06.2024
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H12
[mm]
D2
-0.1
[mm]
L
Länge ±0.1
[mm]
M
for indexing plungers
ⁿ/ₐ
G1
GN 414
ⁿ/ₐ
G2
GN 514
ⁿ/ₐ
G3
GN 607 / GN 607.1
ⁿ/ₐ
G4
GN 612.8
ⁿ/ₐ
G5
GN 617 / GN 617.1 / GN 617.2
ⁿ/ₐ
G6
GN 717
ⁿ/ₐ
G7
GN 816 / GN 816.1
ⁿ/ₐ
G8
GN 817 / GN 817.2
ⁿ/ₐ
G9
GN 817.4
ⁿ/ₐ
G10
GN 822
ⁿ/ₐ
G11
GN 7336.8
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Distanzring GN609-6-7-2
GN609-6-7-2
6
7
2
M6
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
0.0003
73182900
YES
Distanzring GN609-6-7-4
GN609-6-7-4
6
7
4
M6
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
0.0004
73182900
YES
Distanzring GN609-6-7-6
GN609-6-7-6
6
7
6
M6
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
0.0006
73182900
YES
Distanzring GN609-6-7-8
GN609-6-7-8
6
7
8
M6
-
-
-
-
-
x
-
-
-
-
-
0.0008
73182900
YES
Distanzring GN609-8-10-2
GN609-8-10-2
8
10
2
M8
-
-
-
-
-
x
-
x
-
x
-
0.0004
73182900
YES
Distanzring GN609-8-10-4
GN609-8-10-4
8
10
4
M8
-
-
-
-
-
x
-
x
-
x
-
0.0008
73182900
YES
Distanzring GN609-8-10-6
GN609-8-10-6
8
10
6
M8
-
-
-
-
-
x
-
x
-
x
-
0.0012
73182900
YES
Distanzring GN609-8-10-8
GN609-8-10-8
8
10
8
M8
-
-
-
-
-
x
-
x
-
x
-
0.0020
73182900
YES
Distanzring GN609-8-10-10
GN609-8-10-10
8
10
10
M8
-
-
-
-
-
x
-
x
-
x
-
0.0020
73182900
YES
Distanzring GN609-10-12-2
GN609-10-12-2
10
12
2
M10
-
-
-
-
x
x
-
x
-
x
-
0.0010
73182900
YES
Distanzring GN609-10-12-4
GN609-10-12-4
10
12
4
M10
-
-
-
-
x
x
-
x
-
x
-
0.0010
73182900
YES
Distanzring GN609-10-12-6
GN609-10-12-6
10
12
6
M10
-
-
-
-
x
x
-
x
-
x
-
0.0020
73182900
YES
Distanzring GN609-10-12-8
GN609-10-12-8
10
12
8
M10
-
-
-
-
x
x
-
x
-
x
-
0.0020
73182900
YES
Distanzring GN609-10-12-1...
GN609-10-12-10
10
12
10
M10
-
-
-
-
x
x
-
x
-
x
-
0.0030
73182900
YES
Distanzring GN609-10-12-1...
GN609-10-12-12
10
12
12
M10
-
-
-
-
x
x
-
x
-
x
-
0.0030
73182900
YES
Distanzring GN609-12-13-2
GN609-12-13-2
12
13
2
M12
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0010
73182900
YES
Distanzring GN609-12-13-4
GN609-12-13-4
12
13
4
M12
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0600
73182900
YES
Distanzring GN609-12-13-6
GN609-12-13-6
12
13
6
M12
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0900
73182900
YES
Distanzring GN609-12-13-8
GN609-12-13-8
12
13
8
M12
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0010
73182900
YES
Distanzring GN609-12-13-1...
GN609-12-13-10
12
13
10
M12
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.1400
73182900
YES
Distanzring GN609-12-14-2
GN609-12-14-2
12
14
2
M12
-
-
-
-
x
x
x
x
-
-
-
0.0006
73182900
YES
Distanzring GN609-12-14-4
GN609-12-14-4
12
14
4
M12
-
-
-
-
x
x
x
x
-
-
-
0.0010
73182900
YES
Distanzring GN609-12-14-6
GN609-12-14-6
12
14
6
M12
-
-
-
-
x
x
x
x
-
-
-
0.0020
73182900
YES
Distanzring GN609-12-14-8
GN609-12-14-8
12
14
8
M12
-
-
-
-
x
x
x
x
-
-
-
0.0020
73182900
YES
Distanzring GN609-12-14-1...
GN609-12-14-10
12
14
10
M12
-
-
-
-
x
x
x
x
-
-
-
0.0100
73182900
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN609.5 - Stainless Steel-Distance bushings, for indexing plungers assembly
Berger Tools
04.04.2023
GN 609.5 - Stainless Steel-Distance bushings, for indexing plungers assembl...
Elesa+Ganter
21.06.2024
03089 - Spacer rings
norelem
30.05.2024
DCLB, DCLM, DCLS, MCLB, MCLM, MCLS - Stepped Spacers
Misumi
29.05.2023
EH 22880. - Distance Bushings for Expander® Sealing Plugs with elongated pu...
Halder
22.12.2022
GN 609 - Distance bushing for indexing plungers
Ganter
19.06.2024
GN 609.5 - ELESA-Distance bushings
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성