피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
DFS / DFX - SAE-butt weld flange - coupling
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Butt Weld Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_butt_weld_flanges/sae_b_w_f_c_asmtab.prj},{NB=DFS-118-STM-BL(H)},{NUM=118},{NUMNBX=},{PL=3000},{NDM=5},{MAT=S},{BOLT=M},{BOLT1=M16x60},{BOLTM=M16x60},{BOLTU=5/8 x 2},{MBX=35},{BOLTUX=5/8},{BOLTUY=2},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{A=140.2},{B=120.0},{CX=152.4},{DX=184},{EX=92.1},{FX=180},{GX=100},{HX=56},{L=17.5},{MASSX=8.38},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_b_w_f_c/sae_b_w_f_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DFS-080-STM-BL
3000
1/2
Bare (Uncoated)
350
21.5
13.0
38.1
54
17.5
46
72
32
0.56
73071990
DFS-080-STM-038-BL
3000
1/2
Bare (Uncoated)
350
17.5
10.0
38.1
54
17.5
46
72
32
0.50
73071990
DFS-100-STM-BL
3000
3/4
Bare (Uncoated)
350
28.0
19.0
47.6
65
22.3
50
72
36
0.78
73071990
DFS-102-STM-BL
3000
1
Bare (Uncoated)
320
34.0
25.0
52.4
70
26.2
55
76
36
0.92
73071990
DFS-104-STM-BL
3000
1 1/4
Bare (Uncoated)
280
42.8
32.0
58.7
79
30.2
68
82
42
1.32
73071990
DFS-106-STM-BL
3000
1 1/2
Bare (Uncoated)
210
48.6
38.0
69.9
93
35.7
78
88
50
2.10
73071990
DFS-108-STM-BL
3000
2
Bare (Uncoated)
210
61.0
49.2
77.8
102
42.9
90
90
50
2.38
73071990
DFS-110-STM-BL
3000
2 1/2
Bare (Uncoated)
175
77.0
63.0
88.9
114
50.8
105
100
50
2.80
73071990
DFS-112-STM-BL
3000
3
Bare (Uncoated)
160
92.0
73.0
106.4
134
61.9
124
100
54
4.30
73071990
DFS-114-STM-BL
3000
3 1/2
Bare (Uncoated)
35
103.0
89.0
120.7
152
69.9
136
96
54
4.80
73071990
DFS-116-STM-BL
3000
4
Bare (Uncoated)
35
115.5
99.0
130.2
162
77.8
146
96
54
5.70
73071990
DFS-118-STM-BL
3000
5
Bare (Uncoated)
35
140.2
120.0
152.4
184
92.1
180
100
56
8.38
73071990
DFS-401-STM-012-BL
6000
1/2
Bare (Uncoated)
420
21.5
13.0
40.5
54
18.2
46
72
32
0.50
73071990
DFS-401-STM-038-BL
6000
1/2
Bare (Uncoated)
420
17.5
10.0
40.5
54
18.2
46
72
32
0.52
73071990
DFS-402-STM-BL
6000
3/4
Bare (Uncoated)
420
28.0
19.0
50.8
71
23.8
55
70
42
1.00
73071990
DFS-403-STM-BL
6000
1
Bare (Uncoated)
420
34.0
25.0
57.2
79
27.8
68
82
42
1.30
73071990
DFS-404-STM-BL
6000
1 1/4
Bare (Uncoated)
375
42.8
32.0
66.6
93
31.8
78
88
50
2.10
73071990
DFS-404-STM 160-BL
6000
1 1/4
Bare (Uncoated)
420
42.8
29.0
66.6
93
31.8
78
88
50
2.17
73071990
DFS-405-STM-BL
6000
1 1/2
Bare (Uncoated)
250
48.6
38.0
79.3
114
36.5
94
110
60
3.56
73071990
DFS-405-STM 160-BL
6000
1 1/2
Bare (Uncoated)
420
48.6
34.0
79.3
114
36.5
94
110
60
3.74
73071990
DFS-406-STM-BL
6000
2
Bare (Uncoated)
250
61.0
49.2
96.8
134
44.5
114
130
74
6.03
73071990
DFS-406-STM 160-BL
6000
2
Bare (Uncoated)
420
61.0
43.0
96.8
134
44.5
114
130
74
6.45
73071990
DFS-407-STM 76-BL
6000
2 1/2
Bare (Uncoated)
420
76.1
51.0
123.8
180
58.8
152
160
90
14.67
73071990
DFS-407-STM 88-BL
6000
2 1/2
Bare (Uncoated)
420
88.9
60.5
123.8
180
58.8
152
160
90
14.50
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AFC / AFC-X - SAE-Closed flange
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - inches
HAVIT
21.12.2023
DFS / DFX - SAE-Socket weld flange-coupling
HAVIT
21.12.2023
DSFS / DSFX - SAE-welding head - coupling
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - inches
HAVIT
21.12.2023
Elbow SAE flange coupling, high pressure (6000 psi) - With cutting ring con...
VOSS
11.04.2023
GFS / GFX - SAE-butt weld flange companion - schedule 40
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - schedule 80
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - schedule 10
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - schedule 40
HAVIT
21.12.2023
RRK / RRK-X - SAE-Retain ring welding system - 6000 PSI
HAVIT
21.12.2023
AFS - SAE-90° butt weld flange - inches
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - metric pipe
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-butt weld flange - schedule XX
HAVIT
21.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성