您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCV11 - 联轴器用十字调整环
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcv11.prj},{NB=DCV11-16},{CODE=DCV11},{TYPE=jusuoquan},{COLOR=Green},{SYWD=-20~80},{SPE=16},{D=16},{DD1=8},{A=5},{B=7.0},{B1=3.0},{SYLZQ=DCH01-D16},{LINK=Webxxx},{C=11.5},{DD=2.0},{L1=0.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
[°C]
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
SYLZQ
适用联轴器代码
ⁿ/ₐ
DCV11-12
DCV11
聚缩醛
Green
-20~80
12
12
6
4
4.9
2.0
DCH01-D12
DCV11-16
DCV11
聚缩醛
Green
-20~80
16
16
8
5
7.0
3.0
DCH01-D16
DCV11-20
DCV11
聚缩醛
Green
-20~80
20
20
10
7
8.0
3.5
DCH01-D20
DCV11-25
DCV11
聚缩醛
Green
-20~80
25
25
14
9
11.2
5.0
DCH01-D25
DCV11-32
DCV11
聚缩醛
Green
-20~80
32
32
18
10
13.3
6.0
DCH01-D32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBE01_56 - 轴承固定环·紧定螺钉锁紧·紧凑短压环型/紧凑长压环型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DCV01 - 联轴器用十字调整环
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DEG01_13 - 经济型膜片式联轴器 铝合金/不锈钢 单膜片/双膜片 螺钉夹紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IAC01_06 - 微型直线导轨·轻预压(FC):0·滑块标准型·可互换
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAF673ZZ_638ZZ-J - 微型深沟球轴承-双面防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VNY01_21 - 直齿轮锥齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WHC41 - 浮动接头·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMZ01_56 - 支撑轴承箱式单元, 法兰型, 标准型/加宽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表