您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCE01 - 十字环联轴器·螺钉固定型·铝合金/不锈钢(铝青铜)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dce01.prj},{NB=DCE01-D20-d5-e5},{CODE=DCE01},{TYPE=luodingjiajingchangxin},{MTM=luhejing},{SRM=gongchengsuojiao},{LHS=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=20},{DD=5},{EE=5},{DD1=9.0},{L=33},{L1=14},{T=5},{F=3.0},{A=6.5},{M=2.5},{TIT=1.0},{ALT=1.2},{AIA=3},{AIE=1.5},{SMO=60},{MNO=7600},{INM=1.5x10*6},{WEI=19},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{PPATH=dce01/assem/dce01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
SRM
间隔环材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
CNSTYPECODE
ⁿ/ₐ
DCE01-D16-d4-e4
DCE01
螺钉夹紧长型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
16
7.0
29
13
3
3.0
5.0
2.5
1.0
0.7
3
1.0
31
9500
5.8x10*7
12
DCE01-D16-d4-e4
DCE01-D20-d5-e5
DCE01
螺钉夹紧长型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
20
9.0
33
14
5
3.0
6.5
2.5
1.0
1.2
3
1.5
60
7600
1.5x10*6
19
DCE01-D20-d5-e5
DCE01-D25-d6-e6
DCE01
螺钉夹紧长型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
11.0
39
17
5
3.8
9.0
3.0
1.5
2.0
3
2.0
140
6100
4.4x10*6
36
DCE01-D25-d6-e6
DCE01-D32-d8-e8
DCE01
螺钉夹紧长型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
14.5
45
19
7
4.5
11.0
4.0
2.5
4.5
3
2.5
280
4800
1.4x10*5
69
DCE01-D32-d8-e8
DCE01-D40-d12-e12
DCE01
螺钉夹紧长型
铝合金
POM
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
17.0
50
23
4
7.0
13.0
5.0
4.0
9.0
3
3.0
540
3800
4.1x10*5
130
DCE01-D40-d12-e12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表