피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBL66 67 - Diaphragm keyless coupling ?¡è double diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl66_67.prj},{NB=DBL66-D87-d38-e20},{CODE=DBL66},{TYPE=mianjianandjiancao/shuangmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=87},{DD=38},{DDPOOL=38,40,45},{EE=20},{L1=30.0},{L2=7.0},{L3=30},{L4=20},{D1=78},{D2=56},{PCD=64},{HBS=M6x30},{HBT=13.7},{ALT=180},{AD=0.6},{AIE=0.2},{AE=+1.0/-1.0},{SMO=140000},{MNO=6000},{INM=2.22x10*-3},{XS=1.5},{NJ=180},{WEI=2100},{DD1=46},{DD2=11.0},{M=6},{MD=10.0},{MK=4.0},{MS=10},{ML1=16},{ML2=30},{B1=71},{R=100},{RL=136},{LL1=18.0},{LL2=8},{W1=2.0},{F=10.0},{F1=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HBS
Hexagon bolt (keyless) size
ⁿ/ₐ
HBT
Hexagon bolt (keyless) tightening torque
[N.m]
ALT
Allowable torque
[N.m]
AD
Allowable declination
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AE
Allowable axial amplitude
[mm]
SMO
Static elastic coefficient
[N.m/rad]
MNO
Maximum number of revolutions
[r/min]
INM
Moment of inertia
[kg.m²]
XS
Compensation coefficient
ⁿ/ₐ
NJ
Allowable torque (N-m)
[mm]
WEI
weight
[g]
DBL66-D65-d15-e15
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
41
42
29
M5x25
6
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
58000
8000
5.7x10*-4
1.5
60
934
DBL66-D65-d16-e15
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
41
42
30
M5x25
6
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
58000
8000
5.7x10*-4
1.5
60
934
DBL66-D65-d17-e15
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
41
42
32
M5x25
6
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
58000
8000
5.7x10*-4
1.5
60
934
DBL66-D65-d18-e15
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
44
42
35
M5x25
6
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
58000
8000
5.7x10*-4
1.5
60
934
DBL66-D65-d20-e15
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
48
42
37
M5x22
6
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
58000
8000
5.7x10*-4
1.5
60
934
DBL66-D65-d24-e15
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
53
42
42
M5x22
6
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
58000
8000
5.7x10*-4
1.5
60
934
DBL66-D65-d30-e15
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
58
42
45
M5x22
6
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
58000
8000
5.7x10*-4
1.5
60
934
DBL66-D65-d35-e15
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
63
42
51
M5x22
6
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
58000
8000
5.7x10*-4
1.5
60
934
DBL66-D87-d25-e20
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
62
56
50
M6x30
13.7
180
0.6
0.2
+1.0/-1.0
140000
6000
2.22x10*-3
1.5
180
2100
DBL66-D87-d30-e20
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
66
56
54
M6x30
13.7
180
0.6
0.2
+1.0/-1.0
140000
6000
2.22x10*-3
1.5
180
2100
DBL66-D87-d35-e20
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
68
56
54
M6x30
13.7
180
0.6
0.2
+1.0/-1.0
140000
6000
2.22x10*-3
1.5
180
2100
DBL66-D87-d38-e20
DBL66
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
78
56
64
M6x30
13.7
180
0.6
0.2
+1.0/-1.0
140000
6000
2.22x10*-3
1.5
180
2100
DBL67-D65-d15-e15
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
26.5
5.5
25
16
41
42
29
M5x25
6
60
1.0
0.2
+0.6/-0.6
15000
7000
8.6x10*-5
-
120
460
DBL67-D65-d16-e15
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
26.5
5.5
25
16
41
42
30
M5x25
6
60
1.0
0.2
+0.6/-0.6
15000
7000
8.6x10*-5
-
120
460
DBL67-D65-d17-e15
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
26.5
5.5
25
16
41
42
32
M5x25
6
60
1.0
0.2
+0.6/-0.6
15000
7000
8.6x10*-5
-
120
460
DBL67-D65-d18-e15
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
26.5
5.5
25
16
44
42
35
M5x25
6
60
1.0
0.2
+0.6/-0.6
15000
7000
8.6x10*-5
-
120
460
DBL67-D65-d20-e15
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
22.0
5.5
25
16
48
42
37
M5x22
6
60
1.0
0.2
+0.6/-0.6
15000
7000
8.6x10*-5
-
120
460
DBL67-D65-d24-e15
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
22.0
5.5
25
16
53
42
42
M5x22
6
60
1.0
0.2
+0.6/-0.6
15000
7000
8.6x10*-5
-
120
460
DBL67-D65-d30-e15
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
22.0
5.5
25
16
58
42
45
M5x22
6
60
1.0
0.2
+0.6/-0.6
15000
7000
8.6x10*-5
-
120
460
DBL67-D65-d35-e15
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
22.0
5.5
25
16
63
42
51
M5x22
6
60
1.0
0.2
+0.6/-0.6
15000
7000
8.6x10*-5
-
120
460
DBL67-D87-d25-e20
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
62
56
50
M6x30
13.7
180
1.0
0.2
+0.6/-0.6
35000
6000
4.6x10*-4
-
200
970
DBL67-D87-d30-e20
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
66
56
54
M6x30
13.7
180
1.0
0.2
+0.6/-0.6
35000
6000
4.6x10*-4
-
200
970
DBL67-D87-d35-e20
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
68
56
54
M6x30
13.7
180
1.0
0.2
+0.6/-0.6
35000
6000
4.6x10*-4
-
200
970
DBL67-D87-d38-e20
DBL67
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
78
56
64
M6x30
13.7
180
1.0
0.2
+0.6/-0.6
35000
6000
4.6x10*-4
-
200
970
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성