피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DBL56 57 - Diaphragm keyless coupling ?¡è single diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl56_57.prj},{NB=DBL56-D87-d38-e20},{CODE=DBL56},{TYPE=mianjianandjiancao/danmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=87},{DD=38},{DDPOOL=38,40,45},{EE=20},{L1=30.0},{L2=7.0},{L3=30},{L4=20},{D1=78},{D2=56},{PCD=64},{HBS=M6x30},{HBT=13.7},{ALT=180},{AD=0.6},{AIE=-},{AE=+0.5/-0.5},{SMO=330000},{MNO=6000},{INM=1.4x10*-3},{BCXS=1.5},{NJ=180},{WEI=1500},{DD1=46},{DD2=11.0},{M=6},{MD=10.0},{MK=4.0},{MS=10},{ML1=16},{ML2=30},{B1=71},{R=100},{RL=136},{LL1=18.0},{LL2=8},{W1=2.0},{F=10.0},{F1=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HBS
Hexagon bolt (keyless) size
ⁿ/ₐ
HBT
Hexagon bolt (keyless) tightening torque
[N.m]
ALT
Allowable torque
[N.m]
AD
Allowable declination
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AE
Allowable axial amplitude
[mm]
SMO
Static elastic coefficient
[N.m/rad]
MNO
Maximum number of revolutions
[r/min]
INM
Moment of inertia
[kg.m²]
BCXS
Compensation coefficient
ⁿ/ₐ
NJ
Allowable torque (N-m)
[mm]
WEI
weight
[g]
DBL56-D65-d15-e15
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
41
42
29
M5x25
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d16-e15
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
41
42
30
M5x25
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d17-e15
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
41
42
32
M5x25
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d18-e15
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
44
42
35
M5x25
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d20-e15
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
48
42
37
M5x22
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d24-e15
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
53
42
42
M5x22
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d30-e15
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
58
42
45
M5x22
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D65-d35-e15
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
24.0
5.5
25
16
63
42
51
M5x22
6
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
3.7x10*-4
1.5
60
645
DBL56-D87-d25-e20
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
62
56
50
M6x30
13.7
180
0.6
-
+0.5/-0.5
330000
6000
1.4x10*-3
1.5
180
1500
DBL56-D87-d30-e20
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
66
56
54
M6x30
13.7
180
0.6
-
+0.5/-0.5
330000
6000
1.4x10*-3
1.5
180
1500
DBL56-D87-d35-e20
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
68
56
54
M6x30
13.7
180
0.6
-
+0.5/-0.5
330000
6000
1.4x10*-3
1.5
180
1500
DBL56-D87-d38-e20
DBL56
One end free key and the ...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
78
56
64
M6x30
13.7
180
0.6
-
+0.5/-0.5
330000
6000
1.4x10*-3
1.5
180
1500
DBL57-D65-d15-e15
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
26.5
5.5
25
16
41
42
29
M5x25
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d16-e15
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
26.5
5.5
25
16
41
42
30
M5x25
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d17-e15
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
26.5
5.5
25
16
41
42
32
M5x25
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d18-e15
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
26.5
5.5
25
16
44
42
35
M5x25
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d20-e15
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
22.0
5.5
25
16
48
42
37
M5x22
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d24-e15
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
22.0
5.5
25
16
53
42
42
M5x22
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d30-e15
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
22.0
5.5
25
16
58
42
45
M5x22
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D65-d35-e15
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
22.0
5.5
25
16
63
42
51
M5x22
6
60
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8.6x10*-5
-
120
320
DBL57-D87-d25-e20
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
62
56
50
M6x30
13.7
180
0.7
-
+0.5/-0.5
70000
6000
3.2x10*-3
-
200
670
DBL57-D87-d30-e20
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
66
56
54
M6x30
13.7
180
0.7
-
+0.5/-0.5
70000
6000
3.2x10*-3
-
200
670
DBL57-D87-d35-e20
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
68
56
54
M6x30
13.7
180
0.7
-
+0.5/-0.5
70000
6000
3.2x10*-3
-
200
670
DBL57-D87-d38-e20
DBL57
One end free key and the ...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
30.0
7.0
30
20
78
56
64
M6x30
13.7
180
0.7
-
+0.5/-0.5
70000
6000
3.2x10*-3
-
200
670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DBN51 - Diaphragm Stepped Coupling¡¤Keyway Type¡¤Single Diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBL11 - Diaphragm Keyless Coupling. Single Diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBN41_42 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBL66_67 - Diaphragm keyless coupling ?¡è double diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBL31 - Diaphragm Keyless Coupling. Single Diaphragm. High Torque. High Spe...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBL32_42 - Diaphragm Keyless Coupling / Single Diaphragm / Double Diaphragm...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCJ31_36 - Plum Coupling¡¤Key-Free Type¡¤Stainless Steel/Carbon Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LJL71_89 - 30 degree lead screw nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBN31_32 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEP51_61 - Economical Plum Coupling¡¤Screw Fixing Type/Screw Clamping Type¡...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBA51_61 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBL02 - Diaphragm keyless coupling ?¡è single diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEG01_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBN56 - Diaphragm Stepped Coupling¡¤Keyway Type¡¤Double Diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성