피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D41728 - HiScaleJet
Spraying Systems
미터법 단위
스틸
디스케일링 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/steel_nozzles/descaling_nozzles/d41728.prj},{NB=D41728-TC308E},{TYP=D41728},{DG=8},{SPRWX=30},{MAT=TC},{INFO=INFO PDF},{INFO1=DS41728-1.2},{INFO2=DS41728-2.2},{INFO3=DS41728-3.2},{INFO4=DS41728-4.2},{INFO5=DS41728-1.2_GB},{INFO6=DS41728-2.2_GB},{INFO7=DS41728-3.2_GB},{INFO8=DS41728-4.2_GB},{Q1=17},{Q2=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRWX
스프레이 각도 @ 3 bar
[°]
Q1
유량 @ 100 bar/g
[l/min]
Q2
유량 @ 200 bar/g
[mm]
D41728-TC2250E
D41728-TC2250E
50
22
112
159
D41728-TC2326E
D41728-TC2326E
26
23
59
84
D41728-TC2334E
D41728-TC2334E
34
23
77
109
D41728-TC2340E
D41728-TC2340E
40
23
90
127
D41728-TC258E
D41728-TC258E
8
25
17
25
D41728-TC2510E
D41728-TC2510E
10
25
22
32
D41728-TC2513E
D41728-TC2513E
13
25
29
42
D41728-TC2516E
D41728-TC2516E
16
25
35
50
D41728-TC2518E
D41728-TC2518E
18
25
41
59
D41728-TC2520E
D41728-TC2520E
20
25
45
64
D41728-TC2524E
D41728-TC2524E
24
25
53
76
D41728-TC2525E
D41728-TC2525E
25
25
56
80
D41728-TC2530E
D41728-TC2530E
30
25
67
95
D41728-TC2532E
D41728-TC2532E
32
25
71
101
D41728-TC2540E
D41728-TC2540E
40
25
90
127
D41728-TC2545E
D41728-TC2545E
45
25
101
143
D41728-TC2550E
D41728-TC2550E
50
25
112
159
D41728-TC2553E
D41728-TC2553E
53
25
119
169
D41728-TC2558E
D41728-TC2558E
58
25
131
185
D41728-TC2560E
D41728-TC2560E
60
25
135
191
D41728-TC2570E
D41728-TC2570E
70
25
160
226
D41728-TC2811E
D41728-TC2811E
11
28
25
35
D41728-TC2834E
D41728-TC2834E
34
28
77
109
D41728-TC2840E
D41728-TC2840E
40
28
90
127
D41728-TC308E
D41728-TC308E
8
30
17
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성