피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
118 F - Rack quality 8 helical toothing + holes drawn steel, teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Helical toothing
Quality 8 helical
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_elicoidali/qualita8eli/eli_q8_fori_rz.prj},{NB=CRAT 118 040 100 F},{CODICE=118 040 100 F},{MAT=C45 + Induction Hardening},{MODULO=4},{L=1000.00},{L1=14.2},{Z=75},{B=40},{H=40},{HO=36},{S=3},{A=62.5},{INF=125},{FC=10},{HF=12},{D2=10},{D3=15},{T=9},{A1=33.30},{IS=933.40},{D1=7.7},{PE=0.060},{W=11.35},{TXT=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
INF
If
ⁿ/ₐ
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
ⁿ/ₐ
HF
Hf
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
IS
Is
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAT 118 025 050 F
118 025 050 F
C45 + Induction Hardening
2
500.00
8.9
75
25
25
23
2
62.5
125
6
8
7
11
7
31.70
436.60
5.7
0.060
2.30
CRAT 118 025 100 F
118 025 100 F
C45 + Induction Hardening
2
1000.00
8.9
150
25
25
23
2
62.5
125
10
8
7
11
7
31.70
936.60
5.7
0.060
4.55
CRAT 118 025 200 F
118 025 200 F
C45 + Induction Hardening
2
2000.00
8.9
300
25
25
23
2
62.5
125
18
8
7
11
7
31.70
1936.60
5.7
0.078
9.05
CRAT 118 030 050 F
118 030 050 F
C45 + Induction Hardening
3
500.00
10.6
50
30
30
27
2
62.5
125
6
9
10
15
9
35.00
430.00
7.7
0.060
3.20
CRAT 118 030 100 F
118 030 100 F
C45 + Induction Hardening
3
1000.00
10.6
100
30
30
27
2
62.5
125
10
9
10
15
9
35.00
930.00
7.7
0.060
6.40
CRAT 118 030 200 F
118 030 200 F
C45 + Induction Hardening
3
2000.00
10.6
200
30
30
27
2
62.5
125
18
9
10
15
9
35.00
1930.00
7.7
0.078
12.75
CRAT 118 040 050 F
118 040 050 F
C45 + Induction Hardening
4
506.67
14.2
38
40
40
36
3
62.5
125
6
12
10
15
9
33.30
433.00
7.7
0.060
5.75
CRAT 118 040 100 F
118 040 100 F
C45 + Induction Hardening
4
1000.00
14.2
75
40
40
36
3
62.5
125
10
12
10
15
9
33.30
933.40
7.7
0.060
11.35
CRAT 118 040 200 F
118 040 200 F
C45 + Induction Hardening
4
2000.00
14.2
150
40
40
36
3
62.5
125
18
12
10
15
9
33.30
1933.40
7.7
0.078
22.65
CRAT 118 050 100 F
118 050 100 F
C45 + Induction Hardening
5
1000.00
17.7
60
50
50
45
3
62.5
125
10
12
14
20
13
37.50
925.00
11.7
0.060
17.70
CRAT 118 050 200 F
118 050 200 F
C45 + Induction Hardening
5
2000.00
17.7
120
50
50
45
3
62.5
125
18
12
14
20
13
37.50
1925.00
11.7
0.078
35.35
CRAT 118 060 100 F
118 060 100 F
C45 + Induction Hardening
6
1000.00
21.3
50
60
60
54
3
62.5
125
10
16
18
26
17
37.50
925.00
15.7
0.060
25.45
CRAT 118 060 200 F
118 060 200 F
C45 + Induction Hardening
6
2000.00
21.3
100
60
60
54
3
62.5
125
18
16
18
26
17
37.50
1925.00
15.7
0.078
50.90
CRAT 118 080 100 F
118 080 100 F
C45 + Induction Hardening
8
960.00
28.4
36
80
80
72
3
60.0
120
10
25
22
33
21
120.00
720.00
19.7
0.060
43.45
CRAT 118 080 200 F
118 080 200 F
C45 + Induction Hardening
8
1920.00
28.4
72
80
80
72
3
60.0
120
18
25
22
33
21
120.00
1680.00
19.7
0.078
86.85
CRAT 118 100 100 F
118 100 100 F
C45 + Induction Hardening
10
1000.00
35.5
30
100
100
90
3
62.5
125
10
32
33
48
32
125.00
750.00
19.7
0.060
70.65
CRAT 118 100 200 F
118 100 200 F
C45 + Induction Hardening
10
2000.00
35.5
60
100
100
90
3
62.5
125
18
32
33
48
32
125.00
1750.00
19.7
0.078
141.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
109 - Racks quality 9 helical toothing
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
106 F - Rack quality 6 helical toothing drilled, surfaces and teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
Helical Racks with Bolt Holes (SRHFD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
006 F - Rack quality 6 straight toothing, surfaces and teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
MAE-PSZR-SV-M2-B28-ST-GUS - Precision Spur Gears, Helical Tooth System, Cas...
MÄDLER
26.04.2024
211.12. - Threaded die set shank DIN ISO 10242-1
FIBRO
27.02.2024
110 - Racks quality 10 helical toothing with induction hardening
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
MAE-PSZR-SV-M3-B28-ST-GUS - Precision Spur Gears, Helical Tooth System, Cas...
MÄDLER
25.04.2024
Rack Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Helical-toothed standard gear racks - Helical-toothed standard gear racks
SCHNEEBERGER
19.01.2022
Ground Helical Racks (ZSTP)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
22400 - Spur gears in steel, module 6 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
26.06.2024
108 - Rack quality 8 helical toothing and milled surfaces
Zanatta Romeo Officine meccaniche
29.04.2021
MSSF Q9 - MSSF – Helical teeth
Melucci
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성