피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MT. - Crank handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Operating Elements
Crank Handles
MT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/01/4_crank_handles/mt_combi/mt.prj},{NB=Crank handles MT.80 A-10},{CODE=44201},{DESCRIPTION=MT.80 A-10},{DIM01=80},{DIM02=10},{DIM03=-},{DIM04=105},{DIM05=30},{DIM06=22},{DIM07=17},{DIM08=26},{DIM09=10},{DIM10=32},{DIM11=36},{DIM12=-},{DIM13=50},{DIM14=13},{DIM15=76},{DIM16=M6},{DIM17=180},{DIM18=15},{WEIGHT=130},{MA=6},{MB=4.773},{TYP=1},{DH7=10.000},{DH9=0.000},{DD=10.000},{H=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
dH9
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
D
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
DIM12
h
[mm]
DIM13
H
[mm]
DIM14
H1
[mm]
DIM15
H2
[mm]
DIM16
m
ⁿ/ₐ
DIM17
C
[Nm]
DIM18
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Crank handles MT.50 A-6
44051
MT.50 A-6
50
6
-
69
23
16
13
21
10
28
31
-
28
10
49
-
60
7
65
Crank handles MT.64
44091
MT.64
64
-
6
86
27
18
16
23
10
29
33
18
40
10
63
M6
120
11
100
Crank handles MT.64 A-8
44101
MT.64 A-8
64
8
-
86
27
18
16
23
10
29
33
-
40
10
63
M6
120
11
95
Crank handles MT.64 A-10
44102
MT.64 A-10
64
10
-
86
27
18
16
23
10
29
33
-
40
10
63
M6
120
11
93
Crank handles MT.80
44191
MT.80
80
-
6
105
30
22
17
26
10
32
36
26
50
13
76
M6
180
15
145
Crank handles MT.80 A-10
44201
MT.80 A-10
80
10
-
105
30
22
17
26
10
32
36
-
50
13
76
M6
180
15
130
Crank handles MT.100
44291
MT.100
100
-
8
128
34
24
21
30
10
37
40
28
65
15
96
M8
200
27
240
Crank handles MT.100 A12
44301
MT.100 A12
100
12
-
128
34
24
21
30
10
37
40
-
65
15
96
M8
200
27
225
Crank handles MT.130
44391
MT.130
130
-
10
162
40
28
25
35
14
44
49
30
80
20
115
M8
350
45
345
Crank handles MT.130 A-14
44401
MT.130 A-14
130
14
-
162
40
28
25
35
14
44
49
-
80
20
115
M8
350
45
310
Crank handles MT.160
44491
MT.160
160
-
10
198
45
34
27
40
15
49
55
30
90
23
130
M10
450
55
495
Crank handles MT.160 A-16
44501
MT.160 A-16
160
16
-
198
45
34
27
40
15
49
55
-
90
23
130
M10
450
55
435
Crank handles MT.210
44601
MT.210
212
-
12
252
50
40
31
45
15
53
60
30
90
26
136
M10
950
80
705
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성