您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CP96N C/CP96ND C - 带锁缸: 双作用,单杆/双杆
SMC Corporation
执行元件
锁紧气缸
C96N/CP96N 锁紧气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/cp96n_c96n/cp96n_c_asmtab.prj},{NB=CP96NB63-200C(0_0_0)},{BORE=63},{A=32},{B=45},{D=20},{PL=16.0},{L12=8.0},{BN=90.0},{SW=17},{G1=38.6},{BG=16},{L8=200.5},{VD=4},{VA=4},{WA=9.0},{WB=6.3},{WH=37},{ZZ=194},{ZY=259},{E=77},{R=56.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=80},{TR=50},{AH=50},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=185},{XA=190},{TM=90},{TL=20},{TD=20},{UW=87},{L1=28},{XV=97.5},{Z=129.5},{RF=50},{TF=100},{FB=9},{E2=80},{UF=120},{W=25},{MF=12},{ZF=170},{UB=70},{CB=40},{CD=16},{L=20},{MR=16.0},{XD=190},{EB=90},{A1=13.0},{B1=15.5},{A2=9.0},{B2=11.5},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=200},{POS=0},{STOP=0},{BOOT=},{ROD=},{ACC1=},{ACC2=},{OMSC=},{THREAD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
CP96NB32-200C
32
(B) 基本型
-
CP96NL32-200C
32
(L) 轴向脚座型
-
CP96NF32-200C
32
(F) 杆侧法兰型
-
CP96NG32-200C
32
(G) 无杆侧法兰型
-
CP96NC32-200C
32
(C) 单耳环型
-
CP96ND32-200C
32
(D) 双耳环型
-
CP96NB40-200C
40
(B) 基本型
-
CP96NL40-200C
40
(L) 轴向脚座型
-
CP96NF40-200C
40
(F) 杆侧法兰型
-
CP96NG40-200C
40
(G) 无杆侧法兰型
-
CP96NC40-200C
40
(C) 单耳环型
-
CP96ND40-200C
40
(D) 双耳环型
-
CP96NB50-200C
50
(B) 基本型
-
CP96NL50-200C
50
(L) 轴向脚座型
-
CP96NF50-200C
50
(F) 杆侧法兰型
-
CP96NG50-200C
50
(G) 无杆侧法兰型
-
CP96NC50-200C
50
(C) 单耳环型
-
CP96ND50-200C
50
(D) 双耳环型
-
CP96NB63-200C
63
(B) 基本型
-
CP96NL63-200C
63
(L) 轴向脚座型
-
CP96NF63-200C
63
(F) 杆侧法兰型
-
CP96NG63-200C
63
(G) 无杆侧法兰型
-
CP96NC63-200C
63
(C) 单耳环型
-
CP96ND63-200C
63
(D) 双耳环型
-
CP96NB80-200C
80
(B) 基本型
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表