피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Hoka
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hoka
Control butterfly valve sleeve D1 - Control/shut-off damper incl. seal, prepared for servomotor, with sleeve on both sides, version 1 transverse to pipe direction
Hoka
Control butterfly valve
Powered by
CAD모델 선택
{hoka/regel_absperrklappe/absperrklapp_muffe_fuer_stellantrieb_90_asmtab.prj},{NB=Regel-Absperrklappe PP, Innendurchmesser = 160 - 10037524(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10037524},{CNSPRICE=MIN},{CNSMASSEXACT=MIN},{DA=160},{L=40},{L1=70},{L2=0},{A=180},{C=92},{G=230.2},{LX=MIN},{L1X=MIN},{TOL=1.5},{S=3.0},{D=MIN},{D1=MIN},{D2=MIN},{D3=MIN},{B=MIN},{B1=MIN},{B2=MIN},{B3=MIN},{MCODE=3.klpreg.absp.mu.4g:b.0160},{ARTD=HoKa PP Regel-/Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 160 mm, Ausführung D1 quer zur Rohrrichtung, beidseitig mit Muffe, 4. Generation},{ARTE=HoKa PP control butterfly valve incl. seal fit for motor, model D1 in transversal position, Ø 160 mm with sockets, 4th generation},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
[mm]
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
KNG
KatalogNG
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
LGES
Total length
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
A
Engine mounting plate length
[mm]
C
Engine mounting plate width
[mm]
G
Total length
[mm]
TOL
Tolerance Ø
[mm]
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
Control butterfly valve P...
10036534
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0110
RAL 7011
110
155
40
75
180
92
174.1
0.3
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036535
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0125
RAL 7011
125
150
40
70
180
92
189.3
0.3
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036536
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0140
RAL 7011
140
150
40
70
180
92
209.7
0.4
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036537
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0160
RAL 7011
160
150
40
70
180
92
230.2
0.4
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036550
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0180
RAL 7011
180
170
50
70
180
92
251.7
0.4
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036538
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0200
RAL 7011
200
170
50
70
180
92
271.8
0.5
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036539
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0225
RAL 7011
225
170
50
70
180
92
297.0
0.5
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036540
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0250
RAL 7011
250
170
50
70
180
92
322.3
0.5
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036541
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0280
RAL 7011
280
170
50
70
180
92
352.6
0.6
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036542
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0315
RAL 7011
315
170
50
70
180
92
386.9
0.6
2.5
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036543
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0355
RAL 7011
355
175
50
75
180
92
427.2
0.8
3.0
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036544
HoKa PVC control butterfl...
PVC
0400
RAL 7011
400
180
50
80
180
92
471.6
0.9
3.0
HOKA PVC control and shut...
Control butterfly valve P...
10036592
HoKa PE control butterfly...
PE
0110
black
110
155
40
75
180
92
174.1
1.0
3.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036593
HoKa PE control butterfly...
PE
0125
black
125
150
40
70
180
92
189.3
1.2
3.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036594
HoKa PE control butterfly...
PE
0140
black
140
150
40
70
180
92
209.7
1.3
3.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036595
HoKa PE control butterfly...
PE
0160
black
160
150
40
70
180
92
230.2
1.5
3.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036596
HoKa PE control butterfly...
PE
0180
black
180
170
50
70
180
92
251.7
1.7
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036597
HoKa PE control butterfly...
PE
0200
black
200
170
50
70
180
92
271.8
1.8
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036598
HoKa PE control butterfly...
PE
0225
black
225
170
50
70
180
92
297.0
1.9
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036599
HoKa PE control butterfly...
PE
0250
black
250
170
50
70
180
92
322.3
2.0
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036600
HoKa PE control butterfly...
PE
0280
black
280
170
50
70
180
92
352.6
2.2
3.5
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036601
HoKa PE control butterfly...
PE
0315
black
315
170
50
70
180
92
386.9
2.4
4.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036602
HoKa PE control butterfly...
PE
0355
black
355
175
50
75
180
92
427.2
2.4
5.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10036603
HoKa PE control butterfly...
PE
0400
black
400
180
50
80
180
92
471.6
2.4
5.0
HOKA PE-HD control and sh...
Control butterfly valve P...
10037521
HoKa PP control butterfly...
PP
0110
RAL 7032
110
155
40
75
180
92
174.1
1.0
3.0
HOKA PP-H control and shu...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Butterfly valve handle sleeve - HoKa shut-off damper with handle, with sock...
Hoka
14.02.2024
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Hoka
21.12.2023
Reducer, concentric - HoKa Reducer, concentric, with sockets
Hoka
02.01.2024
Control valve socket D1 - HoKa control damper version D1 transverse to the ...
Hoka
09.02.2024
Control valve flange D2 - HoKa control damper version D2 in pipe direction,...
Hoka
09.02.2024
LKB Manual 2 1/2-Inch - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
Control butterfly valve flange D1 - Control/shut-off damper incl. seal, pre...
Hoka
09.02.2024
Butterfly valve rotary knob sleeve - HoKa Absperrklappe mit Drehknopf, bei...
Hoka
14.02.2024
Butterfly valve handle flange - HoKa butterfly valve incl. seal with hand l...
Hoka
09.02.2024
Control valve flange D1 - HoKa control damper version D1 transverse to the ...
Hoka
09.02.2024
Control butterfly valve sleeve D2 - Control/shut-off damper incl. seal, pre...
Hoka
09.02.2024
Control butterfly valve flange D2 - Control butterfly valve $CNSMAT., insid...
Hoka
09.02.2024
Control butterfly valve sockets - HoKa Control butterfly valve with sockets...
Hoka
02.01.2024
Control valve flange D2 - HoKa control damper version D2 in pipe direction,...
Funken
14.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성