피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Clevis Braket, Spherical Eye, Straight (AB6) - Stainless steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/clevis_bracket_ab6_st_asmtab.prj},{NB=Clevis Braket, Spherical Eye, Straight_316 CFS50Y00S(00S)},{MAT=316 stainless steel},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=50},{E=65},{CP=45},{CG=21},{TG=46.5},{FM=27},{L1=5},{L10=11},{L4=6.5},{D=40},{CF=16},{T=4},{B3=4.3},{L11=23.0},{SR=14.0},{R4=22},{S=M8X20},{SX=15},{SXD=8},{SL=20},{PPATH=../iso15552_accessories/clevis_bracket_ab6_asmtpl.prj},{CODEX=CFS50Y}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
E
[mm]
CP
[mm]
CG
[mm]
TG
[mm]
FM
[mm]
L1
[mm]
L10
[mm]
L4
[mm]
D
ØD
[mm]
CF
[mm]
T
[mm]
B3
[mm]
L11
[mm]
SR
[mm]
R4
[mm]
S
ⁿ/ₐ
Clevis Braket, Spherical ...
CFS32Y00S
316 stainless steel
32
45
34
14
32.5
22
5
9
5.5
30
10
3
3.3
16.5
9.5
17
M6X20
Clevis Braket, Spherical ...
CFS40Y00S
316 stainless steel
40
52
40
16
38.0
25
5
9
5.5
35
12
4
4.3
18.0
12.0
20
M6X20
Clevis Braket, Spherical ...
CFS50Y00S
316 stainless steel
50
65
45
21
46.5
27
5
11
6.5
40
16
4
4.3
23.0
14.0
22
M8X20
Clevis Braket, Spherical ...
CFS63Y00S
316 stainless steel
63
75
51
21
56.5
32
5
11
6.5
45
16
4
4.3
23.0
17.0
25
M8X20
Clevis Braket, Spherical ...
CFS80Y00S
316 stainless steel
80
95
65
25
72.0
36
5
14
10.0
45
20
4
4.3
27.0
21.0
30
M10X25
Clevis Braket, Spherical ...
CFS100Y00S
316 stainless steel
100
115
75
25
89.0
41
5
14
10.0
55
20
4
4.3
27.0
21.0
32
M10X25
Clevis Braket, Spherical ...
CFS125Y00S
316 stainless steel
125
140
97
37
110.0
50
7
20
10.0
60
30
6
6.3
40.0
29.0
42
M12X25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성