피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
CL - CONNECTING LINK
CARCANO
80 GRADE ACCESSORIES
Shirts
CL
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/accessori_grado_80/maglie/cl/cl_asmtab.prj},{NB=CL 13},{CODE=CL 13},{INFO=Catalogue},{CH=13},{CHI=1/2},{A=28.0},{C=36.0},{O=33.3},{R=87.3},{P=19.0},{S=16.7},{WEIGHT=0.68},{WLL=5300},{PPATH=cl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CH
Chain
[mm]
CHI
Chain
[인치]
A
[mm]
C
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
WLL
W.L.L.
[kg]
CL 06
CL 06
6
1/4
14.0
18.0
16.5
43.0
7.2
6.8
0.07
1120
CL 07
CL 07
7
9/32
17.8
20.0
20.5
50.5
10.2
9.0
0.10
1500
CL 08
CL 08
8
5/16
19.0
25.5
23.5
62.0
11.5
10.0
0.25
2000
CL 10
CL 10
10
3/8
23.8
30.0
27.5
72.0
12.6
12.6
0.35
3150
CL 13
CL 13
13
1/2
28.0
36.0
33.3
87.3
19.0
16.7
0.68
5300
CL 16
CL 16
16
5/8
34.3
40.5
39.5
103.0
20.6
20.6
1.10
8000
CL 20
CL 20
20
3/4
44.0
48.0
47.0
116.0
23.0
23.0
1.70
12500
CL 22
CL 22
22
7/8
49.0
51.0
55.0
133.0
26.5
26.5
2.20
15000
CL 26
CL 26
26
1
60.0
60.0
66.0
148.0
31.5
31.5
4.20
21200
CL 32
CL 32
32
1 1/4
80.0
77.0
86.0
190.0
40.0
32.0
7.19
31500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CM-CMS - OBLONG MASTERLINK
CARCANO
10.02.2022
CLX - CONNECTING LINK
CARCANO
10.02.2022
K1058 - Bow shackle
KIPP
27.05.2024
CMC-CMCS - SUB-ASSEMBLY
CARCANO
10.02.2022
07795 - Connecting links grade 10
norelem
30.05.2024
C6XCL - STAINLESS STEEL CONNECTING LINK GR60
CARCANO
10.02.2022
07791 - Slip hooks grade 10
norelem
30.05.2024
CB - CLEVIS SLING HOOK WITH LATCH
CARCANO
10.02.2022
CRF - SELF LOCKING CLEVIS HOOK
CARCANO
10.02.2022
CA - SLING HOOK WITH LATCH
CARCANO
10.02.2022
TCM01 - Grade 80 Lifting Rigging Accessories ¡¤ Butterfly Clasp
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle 18-212 - Maillon d'assemblage pour élingue, acier grade 80 ou 100 ou...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
CBX - CLEVIS SLING HOOK WITH LATCH
CARCANO
10.02.2022
07716 - D-shackle
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성