피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CIWH - GUIDE PILLAR
Royme
DIE GUIDING
02 PILLARS
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/02_pillars/guide_pillar_ciwh.prj},{NB=CIWH.100x224},{D1=100},{D2=50},{D3=72},{L1=125},{L=224},{LX=224,250,280,315,355,400,450,500},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{CH1=10.000},{L2=4.000},{STD=DIN 9825 - ISO 9182-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
External diameter
[mm]
D2
Inner diameter
[mm]
D3
Between centers
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
CIWH.80x200
CIWH.80x200
80
40
58
100
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIWH.100x224
CIWH.100x224
100
50
72
125
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIWH.125x315
CIWH.125x315
125
65
90
140
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIWH.160x400
CIWH.160x400
160
95
132
180
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2022.19. - Guide pillar for large tools, DIN 9833/ISO 9182-3
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성