您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CHKG/CHDKG - 薄型液压缸
SMC Corporation
液压元件
液压缸
CHK 符合JIS标准薄型液压缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/hydraulic_equipment/hydraulic_cylinders/chk/chkg_asmtab.prj},{NB=CHKGLD40-5(0_0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(LD) Foot style:Left},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=},{STROKE=5},{POS=0},{TYPE=},{STOP=0},{OMSC=},{MOUNTING=},{THREAD1=0},{PPATH=chkg/assembly/chkg_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
CHKGB20-5
20
(B) 基本型
-
CHKGL20-5
20
(L) 脚座型: 上
-
CHKGLB20-5
20
(LB) 脚座型: 右
-
CHKGLD20-5
20
(LD) 脚座型: 左
-
CHKGB25-5
25
(B) 基本型
-
CHKGL25-5
25
(L) 脚座型: 上
-
CHKGLB25-5
25
(LB) 脚座型: 右
-
CHKGLD25-5
25
(LD) 脚座型: 左
-
CHKGB32-5
32
(B) 基本型
-
CHKGL32-5
32
(L) 脚座型: 上
-
CHKGLB32-5
32
(LB) 脚座型: 右
-
CHKGLD32-5
32
(LD) 脚座型: 左
-
CHKGB40-5
40
(B) 基本型
-
CHKGL40-5
40
(L) 脚座型: 上
-
CHKGLB40-5
40
(LB) 脚座型: 右
-
CHKGLD40-5
40
(LD) 脚座型: 左
-
CHKGB50-5
50
(B) 基本型
-
CHKGL50-5
50
(L) 脚座型: 上
-
CHKGLB50-5
50
(LB) 脚座型: 右
-
CHKGLD50-5
50
(LD) 脚座型: 左
-
CHKGB63-5
63
(B) 基本型
-
CHKGL63-5
63
(L) 脚座型: 上
-
CHKGLB63-5
63
(LB) 脚座型: 右
-
CHKGLD63-5
63
(LD) 脚座型: 左
-
CHKGB80-5
80
(B) 基本型
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CHKD/CHDKD - 符合JIS标准薄型液压缸
SMC Corporation
26.06.2024
CHQB/CHDQB - 薄型液压缸/单杆双作用
SMC Corporation
02.02.2022
CHK NTH - 杆端螺母
SMC Corporation
26.06.2024
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - 符合JIS标准的液压缸 单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CHSD/CHDSD - 符合ISO标准的油压缸(10MPa)
SMC Corporation
06.06.2023
CHSG/CHDSG - 符合ISO标准的油压缸(16MPa)
SMC Corporation
06.06.2023
CH_KGB BOLT - 安装螺钉
SMC Corporation
26.06.2024
JAH 标准品 - 浮动接头/重载型
SMC Corporation
26.06.2024
CQS/CDQS - 薄形气缸: 标准型/单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
【收敛品】: CG1/CDG1 - 气缸/标准型:单作用:推拉式 :本产品已停止生产
SMC Corporation
26.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CH2 NUT - 杆端螺母
SMC Corporation
26.06.2024
CHKD_RV/CHDKD_RV - 符合JIS标准薄型液压缸/耐水性强液压缸
SMC Corporation
26.06.2024
CHA - 拉杆式液压缸/单杆双作用
SMC Corporation
02.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表