피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Stainless Steel Made with Hexagon Hole (CF...FBR, FB, FBUUR, FBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Standard Type CF...B
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/standard_type/stainless_steel_made_with_hexagon_hole_asmtab.prj},{NB=CF10-1FB},{STDRT=10},{VERS=2},{MASS=60.0},{BLTYP1=2},{BLTYP2=2},{SD=10},{D=26},{C=12},{SD1=10},{NDM=10.000},{P=1.250},{G11=10},{GZ11=8.466},{GS11=1.25},{G1=12.0},{B=13.2},{B1=36.2},{B2=23.0},{B31=0},{C1=0.6},{SG11=0},{H=5.0},{SG21=0},{SR1=0.0},{SF=16.0},{TRQ=13.80},{L=6.8},{DAR=1.50},{ZEFF=18},{PKVAL1=18},{PKVAL2=18},{BLRE=2},{RS=0.30},{FW=12.45},{DRR=15.30},{SDRR=13.5},{C1OR=8.8},{TUU=0.0},{DKP=17.10},{CKP1=2.02},{CSS1=2.02},{CETC=2.5},{CKP2=0.4},{CSS2=0.4},{CSF=0.8},{I1=0},{I2=0.00},{POH=7.18},{G3=0},{OH=2.0},{DSL=0.0},{CSL=0.0},{SRL=6.0},{TSS1=18.0},{W3IR=3.1},{CR=4340},{COR=5510},{FMAX=5510},{SC=1},{AXP1=0},{AXP2=0},{GD=4.000},{GD1=0},{VERS11=2},{VERS2=2},{CETC1=3.50},{CETC2=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B1
Max.Total length
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
H
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
FMAX
Max.Static allowable load
[N]
CF3FBR
3
CF3FBR
4.3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8.0
17.0
9.0
-
0.5
-
-
2.0
-
6.8
0.34
1200
813
384
CF3FB
3
CF3FB
4.3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8.0
17.0
9.0
-
0.5
-
-
2.0
0.2
6.8
0.34
1200
813
384
CF3FBUUR
3
CF3FBUUR
4.3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8.0
17.0
9.0
-
0.5
-
-
2.0
-
6.8
0.34
1200
813
384
CF3FBUU
3
CF3FBUU
4.3
10
7
3
M3x0.5
5.0
8.0
17.0
9.0
-
0.5
-
-
2.0
0.2
6.8
0.34
1200
813
384
CF4FBR
4
CF4FBR
7.4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9.0
20.0
11.0
-
0.5
-
-
2.5
-
8.3
0.78
1650
1270
834
CF4FB
4
CF4FB
7.4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9.0
20.0
11.0
-
0.5
-
-
2.5
0.3
8.3
0.78
1650
1270
834
CF4FBUUR
4
CF4FBUUR
7.4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9.0
20.0
11.0
-
0.5
-
-
2.5
-
8.3
0.78
1650
1270
834
CF4FBUU
4
CF4FBUU
7.4
12
8
4
M4x0.7
6.0
9.0
20.0
11.0
-
0.5
-
-
2.5
0.3
8.3
0.78
1650
1270
834
CF5FBR
5
CF5FBR
10.3
13
9
5
M5x0.8
7.5
10.0
23.0
13.0
-
0.5
-
-
3.0
-
9.3
1.60
1930
1730
1260
CF5FB
5
CF5FB
10.3
13
9
5
M5x0.8
7.5
10.0
23.0
13.0
-
0.5
-
-
3.0
0.3
9.3
1.60
1930
1730
1260
CF5FBUUR
5
CF5FBUUR
10.3
13
9
5
M5x0.8
7.5
10.0
23.0
13.0
-
0.5
-
-
3.0
-
9.3
1.60
1930
1730
1260
CF5FBUU
5
CF5FBUU
10.3
13
9
5
M5x0.8
7.5
10.0
23.0
13.0
-
0.5
-
-
3.0
0.3
9.3
1.60
1930
1730
1260
CF6FBR
6
CF6FBR
18.5
16
11
6
M6x1
8.0
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3.0
-
11.0
2.70
2930
2920
1950
CF6FB
6
CF6FB
18.5
16
11
6
M6x1
8.0
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3.0
0.3
11.0
2.70
2930
2920
1950
CF6FBUUR
6
CF6FBUUR
18.5
16
11
6
M6x1
8.0
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3.0
-
11.0
2.70
2930
2920
1950
CF6FBUU
6
CF6FBUU
18.5
16
11
6
M6x1
8.0
12.2
28.2
16.0
-
0.6
-
-
3.0
0.3
11.0
2.70
2930
2920
1950
CF8FBR
8
CF8FBR
28.5
19
11
8
M8x1.25
10.0
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4.0
-
13.0
6.50
3400
3790
3790
CF8FB
8
CF8FB
28.5
19
11
8
M8x1.25
10.0
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4.0
0.3
13.0
6.50
3400
3790
3790
CF8FBUUR
8
CF8FBUUR
28.5
19
11
8
M8x1.25
10.0
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4.0
-
13.0
6.50
3400
3790
3790
CF8FBUU
8
CF8FBUU
28.5
19
11
8
M8x1.25
10.0
12.2
32.2
20.0
-
0.6
-
-
4.0
0.3
13.0
6.50
3400
3790
3790
CF10FBR
10
CF10FBR
45.0
22
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
5.0
-
16.0
13.80
4340
5510
5510
CF10FB
10
CF10FB
45.0
22
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
5.0
0.3
16.0
13.80
4340
5510
5510
CF10FBUUR
10
CF10FBUUR
45.0
22
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
5.0
-
16.0
13.80
4340
5510
5510
CF10FBUU
10
CF10FBUU
45.0
22
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
5.0
0.3
16.0
13.80
4340
5510
5510
CF10-1FBR
10
CF10-1FBR
60.0
26
12
10
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
-
-
5.0
-
16.0
13.80
4340
5510
5510
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
General Usage(KT,KTW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for General Usage-Metric Series (LRT,LRTZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (BA..Z,BHA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
without Inner Ring-Standard (RNA, TAF, TR, GTR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Standard-with the Cage (TA..Z,TLA..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Screw driver slot (CF,CF...R,UUR,UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Inner Ring-Standard (NA, TAFI, TRI, GTRI)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Full complement type with Hexagon Hole (CFE...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Full complement type with Screw driver slot (CR...VR, V, VUUR, VUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
Full complement type with Hexagon hole (CF...VBR, VB, VBUUR, VBUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
with Hexagon Hole (CR...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
14.12.2020
with Inner Ring-with Two side Seals (NA...UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
without Inner Ring-with Two side Seals (RNA...UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Thrust Roller Bearings-with Rings (AZ)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성