피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
CEA - Demountable guide pillar
Berger Tools
ISO Standard Range of Guide Pillars, Ball Cages & Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/iso/cea.prj},{NB=CEA38224},{ARTNR=CEA-38-224},{CODE=CEA38224},{D1=38},{L1=224},{L2=37},{L=261},{D3=50},{M=M8},{R=30.5},{L6=9.5},{WEIGHT=2.52},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{NDM=8},{RIMBB=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
D3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CEA-19-100
CEA-19-100
19
100
23
123
25
M8
18.0
0.30
1.7131 61÷63 HRC
CEA-19-112
CEA-19-112
19
112
23
135
25
M8
18.0
0.33
1.7131 61÷63 HRC
CEA-19-125
CEA-19-125
19
125
23
148
25
M8
18.0
0.37
1.7131 61÷63 HRC
CEA-19-140
CEA-19-140
19
140
23
163
25
M8
18.0
0.42
1.7131 61÷63 HRC
CEA-19-160
CEA-19-160
19
160
23
183
25
M8
18.0
0.48
1.7131 61÷63 HRC
CEA-19-180
CEA-19-180
19
180
23
203
25
M8
18.0
0.53
1.7131 61÷63 HRC
CEA-19-200
CEA-19-200
19
200
23
223
25
M8
18.0
0.59
1.7131 61÷63 HRC
CEA-20-100
CEA-20-100
20
100
23
123
25
M8
18.0
0.25
1.7131 61÷63 HRC
CEA-20-112
CEA-20-112
20
112
23
135
25
M8
18.0
0.36
1.7131 61÷63 HRC
CEA-20-125
CEA-20-125
20
125
23
148
25
M8
18.0
0.41
1.7131 61÷63 HRC
CEA-20-140
CEA-20-140
20
140
23
163
25
M8
18.0
0.45
1.7131 61÷63 HRC
CEA-20-160
CEA-20-160
20
160
23
183
25
M8
18.0
0.52
1.7131 61÷63 HRC
CEA-20-180
CEA-20-180
20
180
23
203
25
M8
18.0
0.58
1.7131 61÷63 HRC
CEA-20-200
CEA-20-200
20
200
23
223
25
M8
18.0
0.65
1.7131 61÷63 HRC
CEA-24-100
CEA-24-100
24
100
30
130
32
M8
21.5
0.49
1.7131 61÷63 HRC
CEA-24-112
CEA-24-112
24
112
30
142
32
M8
21.5
0.55
1.7131 61÷63 HRC
CEA-24-125
CEA-24-125
24
125
30
155
32
M8
21.5
0.61
1.7131 61÷63 HRC
CEA-24-140
CEA-24-140
24
140
30
170
32
M8
21.5
0.68
1.7131 61÷63 HRC
CEA-24-160
CEA-24-160
24
160
30
190
32
M8
21.5
0.78
1.7131 61÷63 HRC
CEA-24-180
CEA-24-180
24
180
30
210
32
M8
21.5
0.88
1.7131 61÷63 HRC
CEA-24-200
CEA-24-200
24
200
30
230
32
M8
21.5
0.97
1.7131 61÷63 HRC
CEA-24-224
CEA-24-224
24
224
30
254
32
M8
21.5
1.09
1.7131 61÷63 HRC
CEA-24-250
CEA-24-250
24
250
30
280
32
M8
21.5
1.22
1.7131 61÷63 HRC
CEA-25-100
CEA-25-100
25
100
30
130
32
M8
21.5
0.55
1.7131 61÷63 HRC
CEA-25-112
CEA-25-112
25
112
30
142
32
M8
21.5
0.59
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BEAG - Demountable bush for ball cage ISO 9448-7
Berger Tools
16.03.2023
ECO-7 - Extractable columns
Berger Tools
08.11.2018
EBU-7 - Steel extractable bush
Berger Tools
08.11.2018
2021.46. - Guide pillar with collar, screw clamp retention, DIN 9825/~ISO 9...
FIBRO
20.09.2023
GSAB - Ball cage with arrest groove
Berger Tools
28.11.2022
BEA - Demountable bush selfe-lube ISO 9448-6
Berger Tools
16.03.2023
B5BA - Flanged guide bush, steel/bronze ISO 9448-4
Berger Tools
16.03.2023
BEBA - Demountable bush steel/bronze ISO 9448
Berger Tools
16.03.2023
CEAQ - Demountable guide pillar DIN 9825 / ~ ISO 9182-5
Berger Tools
16.03.2023
CEA - Demountable guide pillar
ENS
11.06.2020
CEAQ - Demountable guide pillar DIN 9825 / ~ ISO 9182-5
ENS
21.03.2023
GSA - Ball cage with circlip groove
Berger Tools
28.11.2022
B5A - Flanged guide bush selfe-lube ISO 9448-4
Berger Tools
16.03.2023
GR - Roller cage
Berger Tools
28.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성