您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE59FF 60FF - 橡胶减震器座-内螺纹固定板/通孔固定板
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce59ff_60ff.prj},{NB=CE59FF-8453},{SC=CE59FF},{TYPE=External thread fixing plate/lightweight/circular},{RBM=Neoprene},{MMP=S45C},{RH=Shaw A60},{ST=Galvanization},{SP=8453},{W1=84},{W2=53},{H=21},{P=70},{D=27},{M=M8},{MM=8.0},{D1=6.0},{HH=8.0},{T=1.6},{SL=140\{14\}},{MAL=180\{18\}},{TC=55\{5.6\}},{RR=0.5},{INFOTEXT=website},{DD1=51.80},{DD2=28.50},{A=7.00},{DD3=16.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
RBM
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MMP
金属零件材质
ⁿ/ₐ
RH
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W2
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
T
t
[mm]
SL
标准载荷{kgf}
[N]
MAL
最大容许载荷{kgf}
[N]
TC
弹簧常数{kgf/cm}
[N/mm]
RR
刚性比kx/kz
ⁿ/ₐ
CE59FF-4327
CE59FF-4327
CE59FF
外螺纹固定板·轻量型·圆型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60
镀锌
4327
43
27
11
36
14
M4
3.6
4.2
1.6
25{2.5}
34{3.5}
21{2.1}
0.5
CE59FF-6038
CE59FF-6038
CE59FF
外螺纹固定板·轻量型·圆型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60
镀锌
6038
60
38
15
50
19
M6
4.8
6.0
1.6
59{6}
78{8}
31{3.2}
0.5
CE59FF-8453
CE59FF-8453
CE59FF
外螺纹固定板·轻量型·圆型
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60
镀锌
8453
84
53
21
70
27
M8
6.0
8.0
1.6
140{14}
180{18}
55{5.6}
0.5
CE60FF-4232
CE60FF-4232
CE60FF
通孔固定板·轻量型·圆形
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60
镀锌
4232
42
32
11
36
25
4.5
3.6
7.0
1.0
20{2}
25{2.5}
19{1.9}
2.2
CE60FF-5942
CE60FF-5942
CE60FF
通孔固定板·轻量型·圆形
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60
镀锌
5942
59
42
16
50
35
6.5
4.8
9.9
1.6
34{3.5}
49{5}
24{2.4}
2.2
CE60FF-7657
CE60FF-7657
CE60FF
通孔固定板·轻量型·圆形
氯丁橡胶
S45C
肖氏A60
镀锌
7657
76
57
22
63
50
9
6.0
14.4
1.6
59{6}
78{8}
29{3}
2.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CE59BA_DD_EE - 橡胶减震器座-内螺纹固定板
HEFA
14.06.2024
HBT, HBR, HBRS, HBRSX - 滚珠轴承组件 - 菱形法兰型
Misumi
21.04.2022
NHE45_47 - 橡胶减震座 内螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF55_57 - 钟型减震座 内螺纹固定板 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
26330 - 钢制旋转阻尼器 右旋、左旋或两侧旋转
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表