피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CE51AA BA - Rubber shock absorbers - external threads at both ends
HEFA
41-cushioning
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/41-cushioning/ce51aa_ba.prj},{NB=CE51AA-3030-M8},{SC=CE51AA},{TYPE=External threads at both ends/economy/cylindrical},{RBM=Natural rubber},{MMP=S45C},{RH=Shaw A60 °},{ST=Galvanization},{SP=3030},{M=M8},{MM=8},{D=30},{H=30},{G=0.0},{L=20},{OL=50},{OCR=2.5},{INFOTEXT=website},{A=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
RBM
Rubber body material
ⁿ/ₐ
MMP
Material of metal parts
ⁿ/ₐ
RH
Rubber hardness
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
SP
Specifications
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
OL
Optimal load
[kg]
OCR
optimum compression ratio
[mm]
CE51AA-0808-M3
CE51AA-0808-M3
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
0808
M3
8
8
0.0
6
8
1.5
CE51AA-1010-M4
CE51AA-1010-M4
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
1010
M4
10
10
0.0
10
10
2.0
CE51AA-1510-M4
CE51AA-1510-M4
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
1510
M4
15
10
0.0
10
18
2.0
CE51AA-1510-M5
CE51AA-1510-M5
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
1510
M5
15
10
0.0
10
18
2.0
CE51AA-1515-M4
CE51AA-1515-M4
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
1515
M4
15
15
0.0
10
18
2.0
CE51AA-1520-M4
CE51AA-1520-M4
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
1520
M4
15
20
0.0
10
18
2.0
CE51AA-2015-M6
CE51AA-2015-M6
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
2015
M6
20
15
0.0
18
25
2.0
CE51AA-2020-M6
CE51AA-2020-M6
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
2020
M6
20
20
0.0
18
25
2.0
CE51AA-2030-M6
CE51AA-2030-M6
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
2030
M6
20
30
0.0
18
25
2.0
CE51AA-2520-M6
CE51AA-2520-M6
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
2520
M6
25
20
0.0
18
33
2.0
CE51AA-2525-M6
CE51AA-2525-M6
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
2525
M6
25
25
0.0
18
33
2.0
CE51AA-3015-M8
CE51AA-3015-M8
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
3015
M8
30
15
0.0
20
40
2.0
CE51AA-3020-M8
CE51AA-3020-M8
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
3020
M8
30
20
0.0
20
40
2.0
CE51AA-3025-M8
CE51AA-3025-M8
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
3025
M8
30
25
0.0
20
40
2.0
CE51AA-3030-M8
CE51AA-3030-M8
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
3030
M8
30
30
0.0
20
50
2.5
CE51AA-4020-M8
CE51AA-4020-M8
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
4020
M8
40
20
0.0
23
48
2.0
CE51AA-4030-M8
CE51AA-4030-M8
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
4030
M8
40
30
0.0
23
60
2.5
CE51AA-4040-M8
CE51AA-4040-M8
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
4040
M8
40
40
0.0
23
72
3.0
CE51AA-5020-M10
CE51AA-5020-M10
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
5020
M10
50
20
0.0
25
56
2.0
CE51AA-5030-M10
CE51AA-5030-M10
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
5030
M10
50
30
0.0
25
70
2.5
CE51AA-5040-M10
CE51AA-5040-M10
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
5040
M10
50
40
0.0
25
85
3.0
CE51AA-5050-M10
CE51AA-5050-M10
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
5050
M10
50
50
0.0
25
85
3.0
CE51AA-6030-M12
CE51AA-6030-M12
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
6030
M12
60
30
0.0
37
110
2.5
CE51AA-6040-M12
CE51AA-6040-M12
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
6040
M12
60
40
0.0
37
110
2.5
CE51AA-6060-M12
CE51AA-6060-M12
CE51AA
External threads at both ...
Natural rubber
S45C
Shaw A60 °
Galvanization
6060
M12
60
60
0.0
37
132
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE59BA_DD_EE - Rubber shock absorber seat - internal thread fixing plate
HEFA
29.04.2024
CE53AA_BA - Rubber shock absorbers - internal threads at both ends
HEFA
29.04.2024
DVA 3 - Vibration-damping elements
Elesa+Ganter
28.03.2024
CE56ABCD - Rubber shock absorbers - external threads at both ends
HEFA
29.04.2024
DPB - Cylindrical Damper
SAMLO
28.02.2023
NHE02_12 - Rubber shock absorber, one end external thread, one end internal...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성