您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE21 - 聚氨酯减震材料-带金属垫圈盖型
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce21.prj},{NB=CE21HC-D40-H25},{SC=CE21HC},{TYPE=Cover type with metal gasket},{PM=Ether polyurethane},{GM=SUS304},{HA=Shaw A95},{COLOUR=Black},{D=40},{H=25},{ST1=25,30,40,50},{M=M10},{MM=10},{V=17.0},{D1=39},{HH=10},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PM
聚氨酯材质
ⁿ/ₐ
GM
垫圈材质
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
COLOUR
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
适用螺钉
ⁿ/ₐ
V
[mm]
D1
[mm]
HH
h
[mm]
CE21GC-D12-H10
CE21GC-D12-H10
CE21GC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A90
黑色
12
M3
6.0
11
3
CE21GC-D15-H10
CE21GC-D15-H10
CE21GC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A90
黑色
15
M4
8.0
14
4
CE21GC-D20-H10
CE21GC-D20-H10
CE21GC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A90
黑色
20
M5
9.5
19
5
CE21GC-D25-H10
CE21GC-D25-H10
CE21GC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A90
黑色
25
M6
11.0
24
6
CE21GC-D30-H15
CE21GC-D30-H15
CE21GC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A90
黑色
30
M8
14.0
29
8
CE21GC-D40-H25
CE21GC-D40-H25
CE21GC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A90
黑色
40
M10
17.0
39
10
CE21HC-D12-H10
CE21HC-D12-H10
CE21HC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A95
黑色
12
M3
6.0
11
3
CE21HC-D15-H10
CE21HC-D15-H10
CE21HC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A95
黑色
15
M4
8.0
14
4
CE21HC-D20-H10
CE21HC-D20-H10
CE21HC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A95
黑色
20
M5
9.5
19
5
CE21HC-D25-H10
CE21HC-D25-H10
CE21HC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A95
黑色
25
M6
11.0
24
6
CE21HC-D30-H15
CE21HC-D30-H15
CE21HC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A95
黑色
30
M8
14.0
29
8
CE21HC-D40-H25
CE21HC-D40-H25
CE21HC
带金属垫圈盖型
乙醚类聚氨酯
SUS304
肖氏A95
黑色
40
M10
17.0
39
10
CE21JC-D12-H10
CE21JC-D12-H10
CE21JC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A50
黑色
12
M3
6.0
11
3
CE21JC-D15-H10
CE21JC-D15-H10
CE21JC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A50
黑色
15
M4
8.0
14
4
CE21JC-D20-H10
CE21JC-D20-H10
CE21JC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A50
黑色
20
M5
9.5
19
5
CE21JC-D25-H10
CE21JC-D25-H10
CE21JC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A50
黑色
25
M6
11.0
24
6
CE21JC-D30-H15
CE21JC-D30-H15
CE21JC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A50
黑色
30
M8
14.0
29
8
CE21JC-D40-H25
CE21JC-D40-H25
CE21JC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A50
黑色
40
M10
17.0
39
10
CE21KC-D12-H10
CE21KC-D12-H10
CE21KC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A70
黑色
12
M3
6.0
11
3
CE21KC-D15-H10
CE21KC-D15-H10
CE21KC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A70
黑色
15
M4
8.0
14
4
CE21KC-D20-H10
CE21KC-D20-H10
CE21KC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A70
黑色
20
M5
9.5
19
5
CE21KC-D25-H10
CE21KC-D25-H10
CE21KC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A70
黑色
25
M6
11.0
24
6
CE21KC-D30-H15
CE21KC-D30-H15
CE21KC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A70
黑色
30
M8
14.0
29
8
CE21KC-D40-H25
CE21KC-D40-H25
CE21KC
带金属垫圈盖型
酯类聚氨酯
SUS304
肖氏A70
黑色
40
M10
17.0
39
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表