피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
CE Clamping Elements Type CE17
Optibelt
Metal Products
Clamping Elements
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/spannelemente/type_ce17_asmtab.prj},{NB=CE17 10 x 20},{BEZ=CE17 10 x 20},{ANR=MIN},{GTIN=MIN},{DB=10},{OD=20},{L1=13},{L=15.5},{UEDNM=19},{AF=3.8},{SG=M2.5x12},{ST=Zylinderschraube mit Innensechskant / DIN 912},{SW=2.0},{SFK=12.9},{OFS=Brüniert},{SA=4},{FPW=89},{FPN=45},{SAM=1.2},{MATERIAL=Stahl C45},{OFB=vergütet},{SZ=ja},{VBM=ja},{SHT=h8},{BT=H8},{OFR=</= Ra 1.6},{GEWICHT=0.02},{QS=nach ISO 254},{PPATH=assemblies/type_ce17_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
DB
Bore Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
UEDNM
Max. Transmittable Torque
[Nm]
AF
Axial Force
[KN]
SG
Screw Dimension
ⁿ/ₐ
ST
Screw Type
ⁿ/ₐ
SW
Wrench Size
[mm]
SFK
Screw Strength Class
[mm]
OFS
Surface Treatment Screws
ⁿ/ₐ
SA
Number of Screws
ⁿ/ₐ
FPW
Surface Pressure Shaft
[N/mm^2]
FPN
Surface Pressure Hub
[N/mm^2]
SAM
Screw Tigthening Torque
[Nm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
SZ
Self Centering
ⁿ/ₐ
VBM
Offset during Assembly
ⁿ/ₐ
SHT
ISO Shaft Tolerance
ⁿ/ₐ
BT
ISO Bore Tolerance
ⁿ/ₐ
OFR
Roughness Shaft and Bore
[um]
GEWICHT
approx. Weight
[kg]
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
CE17 10 x 20
CE17 10 x 20
10
20
13
15.5
19
3.8
M2.5x12
Hexagon Socket Head Cap S...
2.0
12.9
Black Oxide
4
89
45
1.2
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.02
acc. to ISO 254
CE17 11 x 22
CE17 11 x 22
11
22
13
15.5
21
3.8
M2.5x12
Hexagon Socket Head Cap S...
2.0
12.9
Black Oxide
4
81
41
1.2
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.02
acc. to ISO 254
CE17 12 x 22
CE17 12 x 22
12
22
13
15.5
23
3.8
M2.5x12
Hexagon Socket Head Cap S...
2.0
12.9
Black Oxide
4
75
41
1.2
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.02
acc. to ISO 254
CE17 14 x 26
CE17 14 x 26
14
26
17
20.0
39
5.5
M3x16
Hexagon Socket Head Cap S...
2.5
12.9
Black Oxide
4
71
38
2.1
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.04
acc. to ISO 254
CE17 15 x 28
CE17 15 x 28
15
28
17
20.0
42
5.5
M3x16
Hexagon Socket Head Cap S...
2.5
12.9
Black Oxide
4
66
35
2.1
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.04
acc. to ISO 254
CE17 16 x 32
CE17 16 x 32
16
32
17
21.0
77
9.6
M3x16
Hexagon Socket Head Cap S...
2.5
12.9
Black Oxide
4
107
54
4.9
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.07
acc. to ISO 254
CE17 17 x 35
CE17 17 x 35
17
35
21
25.0
82
9.6
M4x20
Hexagon Socket Head Cap S...
3.0
12.9
Black Oxide
4
81
40
4.9
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.09
acc. to ISO 254
CE17 18 x 35
CE17 18 x 35
18
35
21
25.0
87
9.6
M4x20
Hexagon Socket Head Cap S...
3.0
12.9
Black Oxide
4
77
40
4.9
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.09
acc. to ISO 254
CE17 19 x 35
CE17 19 x 35
19
35
21
25.0
91
9.6
M4x20
Hexagon Socket Head Cap S...
3.0
12.9
Black Oxide
4
73
40
4.9
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.08
acc. to ISO 254
CE17 20 x 38
CE17 20 x 38
20
38
21
26.0
157
15.7
M5x20
Hexagon Socket Head Cap S...
4.0
12.9
Black Oxide
4
113
60
10.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.10
acc. to ISO 254
CE17 22 x 40
CE17 22 x 40
22
40
21
26.0
173
15.7
M5x20
Hexagon Socket Head Cap S...
4.0
12.9
Black Oxide
4
103
57
10.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.11
acc. to ISO 254
CE17 24 x 47
CE17 24 x 47
24
47
26
32.0
268
22.3
M6x24
Hexagon Socket Head Cap S...
5.0
12.9
Black Oxide
4
110
56
17.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.20
acc. to ISO 254
CE17 25 x 47
CE17 25 x 47
25
47
26
32.0
279
22.3
M6x24
Hexagon Socket Head Cap S...
5.0
12.9
Black Oxide
4
105
56
17.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.19
acc. to ISO 254
CE17 28 x 50
CE17 28 x 50
28
50
26
32.0
468
33.5
M6x24
Hexagon Socket Head Cap S...
5.0
12.9
Black Oxide
6
141
79
17.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.22
acc. to ISO 254
CE17 30 x 55
CE17 30 x 55
30
55
26
32.0
502
33.5
M6x24
Hexagon Socket Head Cap S...
5.0
12.9
Black Oxide
6
132
72
17.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.27
acc. to ISO 254
CE17 32 x 55
CE17 32 x 55
32
55
26
32.0
535
33.5
M6x24
Hexagon Socket Head Cap S...
5.0
12.9
Black Oxide
6
123
72
17.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.25
acc. to ISO 254
CE17 35 x 60
CE17 35 x 60
35
60
31
37.0
781
44.6
M6x28
Hexagon Socket Head Cap S...
5.0
12.9
Black Oxide
8
125
73
17.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.36
acc. to ISO 254
CE17 38 x 65
CE17 38 x 65
38
65
31
37.0
848
44.6
M6x28
Hexagon Socket Head Cap S...
5.0
12.9
Black Oxide
8
115
67
17.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.43
acc. to ISO 254
CE17 40 x 65
CE17 40 x 65
40
65
31
37.0
892
44.6
M6x28
Hexagon Socket Head Cap S...
5.0
12.9
Black Oxide
8
110
67
17.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.40
acc. to ISO 254
CE17 42 x 75
CE17 42 x 75
42
75
36
44.0
1272
60.6
M8x34
Hexagon Socket Head Cap S...
6.0
12.9
Black Oxide
6
122
68
41.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.67
acc. to ISO 254
CE17 45 x 75
CE17 45 x 75
45
75
36
44.0
1363
60.6
M8x34
Hexagon Socket Head Cap S...
6.0
12.9
Black Oxide
6
113
68
41.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.63
acc. to ISO 254
CE17 48 x 80
CE17 48 x 80
48
80
36
44.0
1938
80.8
M8x34
Hexagon Socket Head Cap S...
6.0
12.9
Black Oxide
8
142
85
41.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.74
acc. to ISO 254
CE17 50 x 80
CE17 50 x 80
50
80
36
44.0
2019
80.8
M8x34
Hexagon Socket Head Cap S...
6.0
12.9
Black Oxide
8
136
85
41.0
Steel C45
Tempered
Yes
Yes
h8
H8
</= Ra 1.6
0.70
acc. to ISO 254
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE Clamping Elements Type CE16
Optibelt
28.07.2023
CE Clamping Elements Type CE02
Optibelt
25.01.2023
Self-centering locking-set COT
Camozzi
16.05.2024
CE Clamping Elements Type CE08
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE05
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE04
Optibelt
25.01.2023
MAE-SPS-BAR-ST - Locking Assemblies BAR
MÄDLER
10.04.2024
CE Clamping Elements Type CE01
Optibelt
25.01.2023
WSR250-RF - Locking Assembly - not self-centering - stainless steel versio...
StS Coupling GmbH
10.02.2021
CE Clamping Elements Type CE06
Optibelt
25.01.2023
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
WSR250 - Locking Assembly - not self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
MLC 5050 24 x 47 - Claming sets MLC 5050 24 x 47
Walther Flender
09.10.2023
23354-01 - Keyless locking couplings Form D stainless steel
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성