피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
CE Clamping Elements Type CE03
Optibelt
Metal Products
Clamping Elements
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/spannelemente/type_ce03_asmtab.prj},{NB=CE03 12 x 15},{BEZ=CE03 12 x 15},{ANR=1609667},{GTIN=4014486241297},{DB=12},{OD=15},{L=4.5},{L1=3.7},{UEDNM=10},{AF=2},{FPW=98},{FPN=78},{MATERIAL=Stahl C45},{OFB=vergütet},{SZ=nein},{VBM=nein},{SHT=h6},{BT=H7},{OFR=</= Ra 1.6},{GEWICHT=0.01},{QS=nach ISO 254},{PPATH=assemblies/type_ce03_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
DB
Bore Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
UEDNM
Max. Transmittable Torque
[Nm]
AF
Axial Force
[KN]
FPW
Surface Pressure Shaft
[N/mm^2]
FPN
Surface Pressure Hub
[N/mm^2]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
SZ
Self Centering
ⁿ/ₐ
VBM
Offset during Assembly
ⁿ/ₐ
SHT
ISO Shaft Tolerance
ⁿ/ₐ
BT
ISO Bore Tolerance
ⁿ/ₐ
OFR
Roughness Shaft and Bore
[um]
GEWICHT
approx. Weight
[kg]
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
CE03 12 x 15
CE03 12 x 15
1609667
4014486241297
12
15
4.5
3.7
10
2
98
78
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 14 x 18
CE03 14 x 18
1717890
4014486241303
14
18
6.3
5.3
19
3
98
76
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 15 x 19
CE03 15 x 19
1687238
4014486241310
15
19
6.3
5.3
22
3
98
77
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 16 x 20
CE03 16 x 20
1643425
4014486241327
16
20
6.3
5.3
25
3
98
78
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 17 x 21
CE03 17 x 21
1533266
4014486241334
17
21
6.3
5.3
28
3
98
79
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 18 x 22
CE03 18 x 22
1529006
4014486241341
18
22
6.3
5.3
32
4
98
80
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 19 x 24
CE03 19 x 24
1588124
4014486241358
19
24
6.3
5.3
35
4
98
77
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 20 x 25
CE03 20 x 25
1787326
4014486241365
20
25
6.3
5.3
39
4
98
78
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 22 x 26
CE03 22 x 26
1605539
4014486241372
22
26
6.3
5.3
47
4
98
83
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 24 x 28
CE03 24 x 28
1789284
4014486241389
24
28
6.3
5.3
57
5
98
84
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 25 x 30
CE03 25 x 30
1646277
4014486241396
25
30
6.3
5.3
61
5
98
81
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 28 x 32
CE03 28 x 32
1008955
4014486241402
28
32
6.3
5.3
76
5
98
86
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 30 x 35
CE03 30 x 35
1746346
4014486241419
30
35
6.3
5.3
88
6
98
84
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.01
acc. to ISO 254
CE03 32 x 36
CE03 32 x 36
1787066
4014486241426
32
36
6.3
5.3
100
6
98
87
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.02
acc. to ISO 254
CE03 35 x 40
CE03 35 x 40
1615179
4014486241433
35
40
7.0
6.0
136
8
98
86
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H7
</= Ra 1.6
0.02
acc. to ISO 254
CE03 36 x 42
CE03 36 x 42
1658122
4014486909821
36
42
7.0
6.0
144
8
98
84
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H8
</= Ra 1.6
0.02
acc. to ISO 254
CE03 38 x 44
CE03 38 x 44
1669458
4014486241440
38
44
7.0
6.0
160
8
98
84
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H8
</= Ra 1.6
0.02
acc. to ISO 254
CE03 40 x 45
CE03 40 x 45
1769962
4014486241457
40
45
8.0
6.6
195
10
98
87
Steel C45
Tempered
No
No
h6
H8
</= Ra 1.6
0.03
acc. to ISO 254
CE03 42 x 48
CE03 42 x 48
1506960
4014486241464
42
48
8.0
6.6
216
10
98
86
Steel C45
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.04
acc. to ISO 254
CE03 45 x 52
CE03 45 x 52
1688845
4014486241471
45
52
10.0
8.6
321
14
98
85
Steel C45
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.04
acc. to ISO 254
CE03 48 x 55
CE03 48 x 55
1695197
4014486241488
48
55
10.0
8.6
367
15
98
85
Steel C45
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.05
acc. to ISO 254
CE03 50 x 57
CE03 50 x 57
1737820
4014486241495
50
57
10.0
8.6
397
16
98
86
Steel C45
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.05
acc. to ISO 254
CE03 55 x 62
CE03 55 x 62
1600935
4014486241501
55
62
10.0
8.6
480
17
98
87
Steel C45
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.06
acc. to ISO 254
CE03 56 x 64
CE03 56 x 64
1510637
4014486909838
56
64
12.0
10.4
603
22
98
86
Steel C45
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.07
acc. to ISO 254
CE03 60 x 68
CE03 60 x 68
1684295
4014486241518
60
68
12.0
10.4
692
23
98
86
Steel C45
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.07
acc. to ISO 254
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE Clamping Elements Type CE14
Optibelt
25.01.2023
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
CE Clamping Elements Type CE02
Optibelt
25.01.2023
Type 8M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Type 5M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
CE Clamping Elements Type CE04
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE05
Optibelt
25.01.2023
Type 14M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
20.11.2023
CE Clamping Elements Type CE06
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE17
Optibelt
07.06.2023
Type H Taper - Inch Timing belt pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
13.12.2023
Type 14M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
13.12.2023
R07 (Metric) - Heavy Duty Rod U-Cup - Series 107 (Metric)
System Seals
19.10.2020
JF-19 - Scraper bearings
Univer
28.06.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성