您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD21E - 链轮/链条-60系列
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd21e.prj},{NB=CD21EF-60-27-D22},{MO=CD21EF},{XL=Series 60(12A)},{SE=60},{Z=27},{ATT=Kimi screw},{DD=22},{DO=174},{H=83},{GD=0},{W=40},{V=12},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MO
系列码
ⁿ/ₐ
XL
系列
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
M
固定螺丝M
ⁿ/ₐ
KEYWAY
键槽b×t
[mm]
DP
分度圆直径Dp
[mm]
DO
外径Do
[mm]
H
轮毂H
[mm]
GD
轮毂GD
[mm]
W
轮毂W
[mm]
V
[mm]
CD21EF-60-9-D19
CD21EF-60-9-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
9
基米螺钉
6
6×2.8
55.70
63
43
32
32
6
CD21EF-60-10-D19
CD21EF-60-10-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
10
基米螺钉
6
6×2.8
61.65
68
49
37
32
6
CD21EF-60-11-D19
CD21EF-60-11-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
11
基米螺钉
6
6×2.8
67.62
76
51
45
32
6
CD21EF-60-12-D19
CD21EF-60-12-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
12
基米螺钉
6
6×2.8
73.60
83
51
0
32
8
CD21EF-60-13-D19
CD21EF-60-13-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
13
基米螺钉
6
6×2.8
79.60
89
57
0
32
8
CD21EF-60-14-D19
CD21EF-60-14-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
14
基米螺钉
6
6×2.8
85.61
95
62
0
32
8
CD21EF-60-15-D18
CD21EF-60-15-D18
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
15
基米螺钉
6
6×2.8
91.63
101
68
0
32
8
CD21EF-60-16-D19
CD21EF-60-16-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
16
基米螺钉
6
6×2.8
97.65
107
73
0
32
8
CD21EF-60-17-D19
CD21EF-60-17-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
17
基米螺钉
6
6×2.8
103.67
113
73
0
32
8
CD21EF-60-18-D19
CD21EF-60-18-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
18
基米螺钉
6
6×2.8
109.70
119
83
0
40
12
CD21EF-60-19-D19
CD21EF-60-19-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
19
基米螺钉
6
6×2.8
115.74
126
83
0
40
12
CD21EF-60-20-D19
CD21EF-60-20-D19
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
20
基米螺钉
6
6×2.8
121.78
132
83
0
40
12
CD21EF-60-21-D20
CD21EF-60-21-D20
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
21
基米螺钉
6
6×2.8
127.82
138
83
0
40
12
CD21EF-60-22-D20
CD21EF-60-22-D20
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
22
基米螺钉
6
6×2.8
133.86
144
83
0
40
12
CD21EF-60-23-D20
CD21EF-60-23-D20
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
23
基米螺钉
6
6×2.8
139.90
150
83
0
40
12
CD21EF-60-24-D20
CD21EF-60-24-D20
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
24
基米螺钉
6
6×2.8
145.95
156
83
0
40
12
CD21EF-60-25-D20
CD21EF-60-25-D20
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
25
基米螺钉
6
6×2.8
151.99
162
83
0
40
12
CD21EF-60-26-D20
CD21EF-60-26-D20
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
26
基米螺钉
6
6×2.8
158.04
168
83
0
40
12
CD21EF-60-27-D22
CD21EF-60-27-D22
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
27
基米螺钉
6
6×2.8
164.09
174
83
0
40
12
CD21EF-60-28-D22
CD21EF-60-28-D22
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
28
基米螺钉
6
6×2.8
170.14
180
83
0
40
12
CD21EF-60-30-D22
CD21EF-60-30-D22
CD21EF
60系列(12A)
S45C
齿顶高频
发黑
60
30
基米螺钉
6
6×2.8
182.25
193
83
0
40
12
CD21EU-60-10-D20
CD21EU-60-10-D20
CD21EU
60系列(12A)
SUS304
-
-
60
10
基米螺钉
6
6×2.8
61.65
68
49
37
32
6
CD21EU-60-11-D20
CD21EU-60-11-D20
CD21EU
60系列(12A)
SUS304
-
-
60
11
基米螺钉
6
6×2.8
67.62
76
51
45
32
6
CD21EU-60-12-D20
CD21EU-60-12-D20
CD21EU
60系列(12A)
SUS304
-
-
60
12
基米螺钉
6
6×2.8
73.60
83
51
0
32
8
CD21EU-60-13-D20
CD21EU-60-13-D20
CD21EU
60系列(12A)
SUS304
-
-
60
13
基米螺钉
6
6×2.8
79.60
89
57
0
32
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DRC, DRCS - 惰链轮 - 单轴承型
Misumi
30.06.2021
C-SPB08B - 经济型 链轮08B
Misumi
29.05.2023
CD21F - 链轮/链条-80系列
HEFA
29.04.2024
CD21C - 链轮/链条-40系列
HEFA
29.04.2024
UCP - Pillow block - Cast iron - Base with 2 mounting points
HPC
17.02.2022
CEF,CEFB,CEFC - 链轮/链条-双节距大滚子输送机链轮
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SC SCD SCJ - 标准气缸
AirTAC
21.07.2022
085-1 (12,7 x 6,4 x 8,51 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ...
Sati
11.11.2022
CD25C - 链轮惰轮·双侧轴承型
HEFA
29.04.2024
CD21D - 链轮/链条-50系列
HEFA
29.04.2024
CD23 - 惰链轮-单轴承型/双轴承型
HEFA
29.04.2024
CD21B - 链轮/链条-35系列
HEFA
29.04.2024
CESP - 链轮/链条-倍数链轮
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
4-Bolt Flange - UCF 200 - Normal Duty Set Screw Locking Collar
Moline Bearing
06.05.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表