您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD01 - 直齿条
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/cd01.prj},{NB=CD01AA-1.5-N-L20},{TYPE=CD01AA},{TYPE1=L size designation type},{MATP=S45C},{HT=HRC42~46},{ST=F:Blackening},{M=1.5},{HM=N},{L=20},{N=0},{A=0},{B=0},{C=0},{P=4.712},{W=15},{H=20.0},{HH=18.5},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{Z1=4.5},{MM=M4},{JA=},{JAA=0},{JB=},{JBB=0},{INFOTEXT=website },{MMM1=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
模数
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
h[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
Z1
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
CD01AF-1.0-N-L20
CD01AF-1.0-N-L20
CD01AF
L尺寸指定型
S45C
-
发黑
1.0
3.142
10
12.0
11.0
3.5
6.5
3.5
M3
CD01AF-1.5-N-L20
CD01AF-1.5-N-L20
CD01AF
L尺寸指定型
S45C
-
发黑
1.5
4.712
15
20.0
18.5
4.5
8.0
4.5
M4
CD01AF-2.0-N-L20
CD01AF-2.0-N-L20
CD01AF
L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2.0
6.283
20
25.0
23.0
5.5
9.5
5.5
M5
CD01AF-2.5-N-L20
CD01AF-2.5-N-L20
CD01AF
L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2.5
7.854
25
30.0
27.5
6.5
11.0
6.5
M6
CD01AF-3.0-N-L20
CD01AF-3.0-N-L20
CD01AF
L尺寸指定型
S45C
-
发黑
3.0
9.424
30
35.0
32.0
9.0
14.0
9.0
M8
CD01AA-1.0-N-L20
CD01AA-1.0-N-L20
CD01AA
L尺寸指定型
S45C
HRC42~46
发黑
1.0
3.142
10
12.0
11.0
3.5
6.5
3.5
M3
CD01AA-1.5-N-L20
CD01AA-1.5-N-L20
CD01AA
L尺寸指定型
S45C
HRC42~46
发黑
1.5
4.712
15
20.0
18.5
4.5
8.0
4.5
M4
CD01AA-2.0-N-L20
CD01AA-2.0-N-L20
CD01AA
L尺寸指定型
S45C
HRC42~46
发黑
2.0
6.283
20
25.0
23.0
5.5
9.5
5.5
M5
CD01AA-2.5-N-L20
CD01AA-2.5-N-L20
CD01AA
L尺寸指定型
S45C
HRC42~46
发黑
2.5
7.854
25
30.0
27.5
6.5
11.0
6.5
M6
CD01AA-3.0-N-L20
CD01AA-3.0-N-L20
CD01AA
L尺寸指定型
S45C
HRC42~46
发黑
3.0
9.424
30
35.0
32.0
9.0
14.0
9.0
M8
CD01AU-1.0-N-L20
CD01AU-1.0-N-L20
CD01AU
L尺寸指定型
SUS304
-
-
1.0
3.142
10
12.0
11.0
3.5
6.5
3.5
M3
CD01AU-1.5-N-L20
CD01AU-1.5-N-L20
CD01AU
L尺寸指定型
SUS304
-
-
1.5
4.712
15
20.0
18.5
4.5
8.0
4.5
M4
CD01AU-2.0-N-L20
CD01AU-2.0-N-L20
CD01AU
L尺寸指定型
SUS304
-
-
2.0
6.283
20
25.0
23.0
5.5
9.5
5.5
M5
CD01AU-2.5-N-L20
CD01AU-2.5-N-L20
CD01AU
L尺寸指定型
SUS304
-
-
2.5
7.854
25
30.0
27.5
6.5
11.0
6.5
M6
CD01AU-3.0-N-L20
CD01AU-3.0-N-L20
CD01AU
L尺寸指定型
SUS304
-
-
3.0
9.424
30
35.0
32.0
9.0
14.0
9.0
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GEBM - 带凸肩尼龙直齿轮-压力角20°模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAST1.0 - 薄型直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
23.03.2023
ZC8-ZCG8-3.0m - 直齿齿轮-模数3.0
HEFA
01.06.2024
RACN/RACD/RACE/RACF - 矩形齿条-尺寸指定型
上隆SAMLO
23.03.2023
MAE-ZST-M0.5-M3-KST-ACE - 聚甲醛制成的支架,白色,注塑型,模块0.5至3
MÄDLER
10.04.2024
CLT35CB,CLT35CBH,CLT35S - 齿条 - L尺寸指定型 - 孔位置指定型
PRiCi FA
17.10.2023
LRGEA, LRGEAS,LRGEAB,LRGEAM,LRGEAP - 齿条 L尺寸指定型 (单端面加工品) -压力角20°- 孔数指定型
Misumi
29.05.2023
FZP01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
GEAS1.0 - 直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
23.03.2023
LRGEAHF - Induction Hardened Rack Gears - Ground - Length Specified Hole P...
Misumi
07.06.2021
MAE-PR-ZST-M1-M3-ST-VZGUG - 精密齿条由16MnCr5钢制成,齿区感应淬火,齿侧研磨。
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表