피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CB31A-B-C - Heavy duty steel universal ball - press in/screw type - turning type
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb31a-b-c.prj},{NB=CB31BA-45},{SC=CB31BA},{TYPE=Press in type · Full press in type},{MAT=S45C},{MAT1=S45C},{MAT2=SUJ2},{MAT3=SUJ2},{MAT4=nickeling},{MAT5=-},{SPE=45},{D=62},{DD=45.000},{D1=0},{H2=0.0},{H1=0.0},{L=53.4},{M=0},{H3=11.0},{H4=37.6},{ZZ=400},{RX=350},{BT=900},{INFOTEXT=website},{O=58.000},{O1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material body
ⁿ/ₐ
MAT1
Adjusting the material of the main body of the ring
ⁿ/ₐ
MAT2
Main body material of the main ball
ⁿ/ₐ
MAT3
Material of the secondary ball body
ⁿ/ₐ
MAT4
Main body cover material
ⁿ/ₐ
MAT5
Main ball cover material
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
H2
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H3
[mm]
H4
[mm]
ZZ
Individual load capacity
[kg]
RX
Allowable load
[kg]
BT
Body weight
[g]
CB31AA-12
CB31AA-12
CB31AA
Press in/semi press in ty...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
12
18
12.000
23
2.0
7.3
15.5
0
0.0
0.0
25
30
30
CB31AA-15
CB31AA-15
CB31AA
Press in/semi press in ty...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
15
24
15.875
31
4.5
10.0
21.0
0
0.0
0.0
40
50
60
CB31AA-22
CB31AA-22
CB31AA
Press in/semi press in ty...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
22
36
22.226
45
4.0
9.8
31.0
0
0.0
0.0
140
160
185
CB31AA-25
CB31AA-25
CB31AA
Press in/semi press in ty...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
25
38
25.400
45
7.2
14.0
31.0
0
0.0
0.0
180
200
190
CB31AA-30
CB31AA-30
CB31AA
Press in/semi press in ty...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
30
45
30.163
55
6.4
13.8
36.5
0
0.0
0.0
250
300
380
CB31AA-38
CB31AA-38
CB31AA
Press in/semi press in ty...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
38
57
38.100
69
8.0
16.5
46.5
0
0.0
0.0
380
420
920
CB31AA-45
CB31AA-45
CB31AA
Press in/semi press in ty...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
45
62
45.000
75
9.0
19.0
54.0
0
0.0
0.0
450
500
1100
CB31AA-60
CB31AA-60
CB31AA
Press in/semi press in ty...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
60
100
60.000
119
13.0
30.0
78.0
0
0.0
0.0
800
1200
3800
CB31AB-12
CB31AB-12
CB31AB
Press in/semi press in ty...
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
-
-
12
18
12.000
23
2.0
7.3
15.5
0
0.0
0.0
25
30
30
CB31AB-15
CB31AB-15
CB31AB
Press in/semi press in ty...
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
-
-
15
24
15.875
31
4.5
10.0
21.0
0
0.0
0.0
40
50
60
CB31AB-22
CB31AB-22
CB31AB
Press in/semi press in ty...
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
-
-
22
36
22.226
45
4.0
9.8
31.0
0
0.0
0.0
140
160
185
CB31AB-25
CB31AB-25
CB31AB
Press in/semi press in ty...
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
-
-
25
38
25.400
45
7.2
14.0
31.0
0
0.0
0.0
180
200
190
CB31AB-30
CB31AB-30
CB31AB
Press in/semi press in ty...
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
-
-
30
45
30.163
55
6.4
13.8
36.5
0
0.0
0.0
250
300
380
CB31AB-38
CB31AB-38
CB31AB
Press in/semi press in ty...
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
-
-
38
57
38.100
69
8.0
16.5
46.5
0
0.0
0.0
380
420
920
CB31AB-45
CB31AB-45
CB31AB
Press in/semi press in ty...
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
-
-
45
62
45.000
75
9.0
19.0
54.0
0
0.0
0.0
450
500
1100
CB31AB-60
CB31AB-60
CB31AB
Press in/semi press in ty...
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
-
-
60
100
60.000
119
13.0
30.0
78.0
0
0.0
0.0
800
1200
3800
CB31BA-8
CB31BA-8
CB31BA
Press in type · Full pres...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
8
15
8.000
0
0.0
0.0
10.3
0
1.7
8.0
5
8
6
CB31BA-10
CB31BA-10
CB31BA
Press in type · Full pres...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
10
16
10.000
0
0.0
0.0
12.5
0
2.5
8.5
15
20
28
CB31BA-12
CB31BA-12
CB31BA
Press in type · Full pres...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
12
22
12.000
0
0.0
0.0
17.0
0
2.5
14.0
25
30
35
CB31BA-15
CB31BA-15
CB31BA
Press in type · Full pres...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
15
24
15.870
0
0.0
0.0
20.0
0
4.0
14.0
40
45
50
CB31BA-22
CB31BA-22
CB31BA
Press in type · Full pres...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
22
36
22.200
0
0.0
0.0
31.0
0
6.0
23.0
80
100
190
CB31BA-25
CB31BA-25
CB31BA
Press in type · Full pres...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
25
37
25.400
0
0.0
0.0
32.0
0
6.5
22.5
120
150
230
CB31BA-30
CB31BA-30
CB31BA
Press in type · Full pres...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
30
45
30.160
0
0.0
0.0
38.0
0
8.0
27.0
180
200
340
CB31BA-38
CB31BA-38
CB31BA
Press in type · Full pres...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
38
55
38.100
0
0.0
0.0
48.0
0
9.5
33.5
250
300
560
CB31BA-45
CB31BA-45
CB31BA
Press in type · Full pres...
S45C
S45C
SUJ2
SUJ2
nickeling
-
45
62
45.000
0
0.0
0.0
53.4
0
11.0
37.6
400
350
900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GL114C - Heavy duty steel universal ball turning type, flange type
PRiCi FA
17.10.2023
JCAS - 圆头外螺纹杆锥型 精制万向球
A&T-3D Gallery
24.04.2024
K0749 - Mini ball transfer units
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성