您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CB14C - 钢制万向球头六角螺栓型
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb14c.prj},{NB=CB14CB-M20},{SC=CB14CB},{TYPE=Hexagon bolt type},{BM=SUS304},{ARM=SUS304},{MBM=SUS440C(HRC55~)},{SBM=SUS440C},{M=20},{L=25},{L1=6.3},{H=18},{DD=19.05},{S=30},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BM
主体材质
ⁿ/ₐ
ARM
调整环材料
ⁿ/ₐ
MBM
主球材质
ⁿ/ₐ
SBM
副球材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
LR
耐负载
[N]
CB14CB-M5
CB14CB-M5
CB14CB
六角螺栓型
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
5
6
1.1
5
4.00
8
12
CB14CB-M6
CB14CB-M6
CB14CB
六角螺栓型
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
6
8
1.2
6
4.76
10
14
CB14CB-M8
CB14CB-M8
CB14CB
六角螺栓型
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
8
10
1.5
7
5.56
13
41
CB14CB-M10
CB14CB-M10
CB14CB
六角螺栓型
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
10
12
2.5
10
8.73
17
55
CB14CB-M12
CB14CB-M12
CB14CB
六角螺栓型
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
12
15
3.5
11
10.32
19
62
CB14CB-M16
CB14CB-M16
CB14CB
六角螺栓型
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
16
20
5.3
15
15.87
24
343
CB14CB-M20
CB14CB-M20
CB14CB
六角螺栓型
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
20
25
6.3
18
19.05
30
412
CB14CC-M5
CB14CC-M5
CB14CC
六角螺栓型
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
5
6
1.1
5
4.00
8
6
CB14CC-M6
CB14CC-M6
CB14CC
六角螺栓型
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
6
8
1.2
6
4.76
10
7
CB14CC-M8
CB14CC-M8
CB14CC
六角螺栓型
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
8
10
1.5
7
5.56
13
27
CB14CC-M10
CB14CC-M10
CB14CC
六角螺栓型
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
10
12
2.5
10
8.73
17
34
CB14CC-M12
CB14CC-M12
CB14CC
六角螺栓型
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
12
15
3.5
11
10.32
19
55
CB14CC-M16
CB14CC-M16
CB14CC
六角螺栓型
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
16
20
5.3
15
15.87
24
69
CB14CC-M20
CB14CC-M20
CB14CC
六角螺栓型
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
20
25
6.3
18
19.05
30
82
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GL105D - 钢制万向球 六角螺栓型
PRiCi FA
17.10.2023
GL101D,GL101E - 钢制万向球 六角螺栓型
PRiCi FA
17.10.2023
BHSS - 六角头外螺纹杆型 万向球
爱安特3D模型图库
24.04.2024
CB14D - 钢制万向球圆螺栓型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表