피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CB14B - Steel universal ball stamping type press in type
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb14b.prj},{NB=CB14BB-D30},{SC=CB14BB},{TYPE=Press in type},{BM=SUS304},{ARM=SUS304},{MBM=SUS440C(HRC55~)},{SBM=SUS440C},{D=30.0},{D1=32.0},{L=17},{H=2.0},{L1=6.3},{DD=19.05},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BM
Body material
ⁿ/ₐ
ARM
Adjusting ring material
ⁿ/ₐ
MBM
Main ball material
ⁿ/ₐ
SBM
Sub ball material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
LR
Load resistance
[N]
CB14BB-D7.5
CB14BB-D7.5
CB14BB
Press in type
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
7.5
9.0
4
1.0
1.1
4.00
12
CB14BB-D9
CB14BB-D9
CB14BB
Press in type
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
9.0
11.0
5
1.0
1.2
4.76
14
CB14BB-D11
CB14BB-D11
CB14BB
Press in type
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
11.0
13.0
6
1.0
1.5
5.56
41
CB14BB-D15
CB14BB-D15
CB14BB
Press in type
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
15.0
17.0
9
1.0
2.5
8.73
55
CB14BB-D18
CB14BB-D18
CB14BB
Press in type
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
18.0
20.0
10
1.0
3.5
10.32
62
CB14BB-D24
CB14BB-D24
CB14BB
Press in type
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
24.0
26.0
14
1.5
5.3
15.87
343
CB14BB-D30
CB14BB-D30
CB14BB
Press in type
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
30.0
32.0
17
2.0
6.3
19.05
412
CB14BC-D7.5
CB14BC-D7.5
CB14BC
Press in type
SUS304
SUS304
Polyacetal ball
(HRC55~)
7.5
9.0
4
1.0
1.1
4.00
6
CB14BC-D9
CB14BC-D9
CB14BC
Press in type
SUS304
SUS304
Polyacetal ball
(HRC55~)
9.0
11.0
5
1.0
1.2
4.76
7
CB14BC-D11
CB14BC-D11
CB14BC
Press in type
SUS304
SUS304
Polyacetal ball
(HRC55~)
11.0
13.0
6
1.0
1.5
5.56
27
CB14BC-D15
CB14BC-D15
CB14BC
Press in type
SUS304
SUS304
Polyacetal ball
(HRC55~)
15.0
17.0
9
1.0
2.5
8.73
34
CB14BC-D18
CB14BC-D18
CB14BC
Press in type
SUS304
SUS304
Polyacetal ball
(HRC55~)
18.0
20.0
10
1.0
3.5
10.32
55
CB14BC-D24
CB14BC-D24
CB14BC
Press in type
SUS304
SUS304
Polyacetal ball
(HRC55~)
24.0
26.0
14
1.5
5.3
15.87
69
CB14BC-D30
CB14BC-D30
CB14BC
Press in type
SUS304
SUS304
Polyacetal ball
(HRC55~)
30.0
32.0
17
2.0
6.3
19.05
82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0760 - Ball transfer units with steel housing
KIPP
27.05.2024
QDA02 - Steel Universal Ball/Standard Type/Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
K0763 - Ball transfer units with solid steel housing
KIPP
27.05.2024
95156 - Ball transfer units with solid steel housing
norelem
30.05.2024
QDA10_12 - Steel Ball Transfer Medium Duty / Heavy Duty Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
K0764 - Ball transfer units with fastening holes,without housing
KIPP USA
21.05.2024
LFE33
VIPDO
26.01.2024
QDB01_06 - Steel Universal Ball ¡¤ Stamping Type ¡¤ Push-In Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
QDH01_31 - Plastic Universal Ball ¡¤ Flange Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
QDA15 - Steel Universal Ball/Stamping Type/Screw Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
QDE33 - Steel Universal Ball,Turning Type,Flange Type,Upward Use Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BRDB - Downward Ball Roller/Flange Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
BRUPS-S - Ball Roller/Press Fit Type, Body: SUS, Ball SUS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MAE-KURO-330-340-350 - Ball Transfer Units 330 / 340 / 350, Steel-Sheet Hou...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성