您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CB12B - 导向轮/法兰型
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb12b_asmtab.prj},{NB=CB12BE-D60-V8-H0.5},{SC=CB12BE},{TYPE=Flange type},{TM=S45C},{ST=-},{RR=Spring steel},{D=60},{V=8},{H=0.5},{DD=10},{P=26},{DH=23},{T=14},{A=3.0},{B=8},{BEARING=6000ZZ},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb12b/cb12b_assemblies/cb12b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
RR
挡圈
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
槽宽
[mm]
DD
h
[mm]
P
[mm]
DH
dh
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BEARING
轴承
ⁿ/ₐ
CB12BE-D15-V4-H0.5
CB12BE-D15-V4-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
15
4
3
10
8
9
2.5
4
623ZZ
CB12BE-D20-V4-H0.5
CB12BE-D20-V4-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
20
4
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CB12BE-D30-V4-H0.5
CB12BE-D30-V4-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
30
4
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BE-D20-V5-H0.5
CB12BE-D20-V5-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
20
5
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CB12BE-D30-V5-H0.5
CB12BE-D30-V5-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
30
5
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BE-D40-V5-H0.5
CB12BE-D40-V5-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
40
5
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BE-D30-V6-H0.5
CB12BE-D30-V6-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
30
6
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BE-D40-V6-H0.5
CB12BE-D40-V6-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
40
6
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BE-D50-V6-H0.5
CB12BE-D50-V6-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
50
6
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CB12BE-D40-V8-H0.5
CB12BE-D40-V8-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
40
8
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BE-D50-V8-H0.5
CB12BE-D50-V8-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
50
8
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CB12BE-D60-V8-H0.5
CB12BE-D60-V8-H0.5
CB12BE
法兰型
S45C
-
弹簧钢
60
8
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
CB12BW-D15-V4-H0.5
CB12BW-D15-V4-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
15
4
3
10
8
9
2.5
4
623ZZ
CB12BW-D20-V4-H0.5
CB12BW-D20-V4-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
20
4
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CB12BW-D30-V4-H0.5
CB12BW-D30-V4-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
30
4
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BW-D20-V5-H0.5
CB12BW-D20-V5-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
20
5
4
13
11
10
2.5
5
624ZZ
CB12BW-D30-V5-H0.5
CB12BW-D30-V5-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
30
5
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BW-D40-V5-H0.5
CB12BW-D40-V5-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
40
5
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BW-D30-V6-H0.5
CB12BW-D30-V6-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
30
6
5
16
13
10
2.5
5
625ZZ
CB12BW-D40-V6-H0.5
CB12BW-D40-V6-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
40
6
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BW-D50-V6-H0.5
CB12BW-D50-V6-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
50
6
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CB12BW-D40-V8-H0.5
CB12BW-D40-V8-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
40
8
6
19
16
11
2.5
6
626ZZ
CB12BW-D50-V8-H0.5
CB12BW-D50-V8-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
50
8
8
24
21
14
3.0
8
628ZZ
CB12BW-D60-V8-H0.5
CB12BW-D60-V8-H0.5
CB12BW
法兰型
铝合金
阳极氧化
弹簧钢
60
8
10
26
23
14
3.0
8
6000ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SDF - Double-flanged Wheel
Rollenbau
27.09.2017
VME
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
QBQ71_76 - 导向轮·法兰型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
MAE-LFR-BS-SPKR - 两侧有车轮法兰的钢制车轮
MÄDLER
10.04.2024
K1781 - 导辊,重型
KIPP
27.05.2024
QBR21_33 - 导向轮·V型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZG05E - 精密输送机/同步带双列型(带宽20mm)/中间驱动三槽型材(带轮直径50mm)
HEFA
29.04.2024
ZG05F - 精密输送机/同步带双列-内置电机型(带宽20mm)/头部驱动三槽型材(带轮直径50mm)
HEFA
29.04.2024
Integral Studded Polymer Vee Wheel - DualVee Guide Wheel
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
Original DualVee Wheel - DualVee Guide Wheel
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
Studded Vee Wheel SWS Series - DualVee Guide Wheel
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
QBR91_95 - 导向轮·Y型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CB12D - 导向轮V型
HEFA
29.04.2024
MAE-PL-LFR-RF - LFR异型辊筒,不锈钢,带橡胶密封垫圈 2RS
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表