피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CB06H - Polyurethane roller screw fixed type
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb06h.prj},{NB=CB06HS-D30},{SC=CB06HS},{TYPE=Screw fixed type},{CM=SUS304},{LM=Polyurethane (natural color)},{H=shawA70},{D=30},{DH7=6},{D1=24},{D2=16},{V=7},{L=21},{W=6.0},{M=3},{COLOURR=0.580},{COLOURG=0.58},{COLOURB=0.00},{INFOTEXT=website},{DX=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CM
Core material
ⁿ/ₐ
LM
Lining material
ⁿ/ₐ
H
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DH7
dH7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
CB06HT-D15
CB06HT-D15
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
15
4
0
10
5
13
3.0
3
CB06HT-D15A
CB06HT-D15A
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
15A
5
0
10
5
13
3.0
3
CB06HT-D20
CB06HT-D20
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
20
4
0
16
5
13
3.0
3
CB06HT-D20A
CB06HT-D20A
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
20A
5
0
16
5
13
3.0
3
CB06HT-D25
CB06HT-D25
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
25
6
20
16
7
21
6.0
3
CB06HT-D25A
CB06HT-D25A
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
25A
8
20
16
7
21
6.0
4
CB06HT-D30
CB06HT-D30
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
30
6
24
16
7
21
6.0
3
CB06HT-D30A
CB06HT-D30A
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
30A
8
24
16
7
21
6.0
4
CB06HT-D35
CB06HT-D35
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
35
8
28
20
9
26
7.5
4
CB06HT-D35A
CB06HT-D35A
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
35A
10
28
20
9
26
7.5
4
CB06HT-D40
CB06HT-D40
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
40
8
36
25
9
26
7.5
4
CB06HT-D40A
CB06HT-D40A
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
40A
10
36
25
9
26
7.5
4
CB06HT-D50
CB06HT-D50
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
50
10
42
30
9
26
7.5
4
CB06HT-D50A
CB06HT-D50A
CB06HT
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA90
50A
12
42
30
9
26
7.5
4
CB06HS-D15
CB06HS-D15
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
15
4
0
10
5
13
3.0
3
CB06HS-D15A
CB06HS-D15A
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
15A
5
0
10
5
13
3.0
3
CB06HS-D20
CB06HS-D20
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
20
4
0
16
5
13
3.0
3
CB06HS-D20A
CB06HS-D20A
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
20A
5
0
16
5
13
3.0
3
CB06HS-D25
CB06HS-D25
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
25
6
20
16
7
21
6.0
3
CB06HS-D25A
CB06HS-D25A
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
25A
8
20
16
7
21
6.0
4
CB06HS-D30
CB06HS-D30
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
30
6
24
16
7
21
6.0
3
CB06HS-D30A
CB06HS-D30A
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
30A
8
24
16
7
21
6.0
4
CB06HS-D35
CB06HS-D35
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
35
8
28
20
9
26
7.5
4
CB06HS-D35A
CB06HS-D35A
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
35A
10
28
20
9
26
7.5
4
CB06HS-D40
CB06HS-D40
CB06HS
Screw fixed type
SUS304
Polyurethane (natural col...
shawA70
40
8
36
25
9
26
7.5
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
cb1_for_series_st6_to_mount_on_cylinder_icl - Sensor mounting
Aventics
13.07.2022
GLB-CB - Hydraulic Pivot Bracket
Heiss
15.09.2017
ca75b - Support bracket for cam bearing follower · square shape
HEFA
29.04.2024
CA2-L - Foot
SMC Corporation
29.05.2024
CC-103 - Rigid Couplings - One Piece w/Keyway
Essentra Components
19.04.2016
CB33CB - Steel Ball Roller Assembly - Airflow Upfloating
HEFA
29.04.2024
CB bracket
TAIYO
14.06.2023
CA - Adjusted Slide (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
cb1_for_series_sn6_to_mount_on_cylinder_trb_cvi_523 - Sensor mounting
Aventics
13.07.2022
CA - Single-ear Flange
AirTAC
13.05.2020
ca75cd - Support bracket for cam bearing follower · stepped type
HEFA
29.04.2024
CA33 - Double bearing flange type - with retaining ring
HEFA
29.04.2024
ZE06 - Oil free bushing (copper alloy)
HEFA
29.04.2024
UMHSH, UMHS, UMHSL ,UMHAH, UMHA, UMHAL - Urethane Rollers - Set Screw Type
Misumi
06.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성