您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CB01A - 直柱形带轴承滚轮
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb01_asmtab.prj},{NB=CB01AP-50-L20},{SC=CB01AP},{TYPE=straight column},{CM=SUS304},{LM=silicone rubber(light gray)},{BM=steel},{H=shawA50},{ST=-},{S=50},{L=20},{D=50},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb01/cb01_assemblies/cb01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CM
芯材材质
ⁿ/ₐ
LM
衬层材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
H
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
S
规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
D1(H7)
[mm]
DH
dh
[mm]
A
[mm]
AB
适用轴承
ⁿ/ₐ
CB01AL-20-L15
CB01AL-20-L15
CB01AL
直柱形
S45C
-
钢
-
发黑
20
20
6
10
8
3
676ZZx2
CB01AL-25-L15
CB01AL-25-L15
CB01AL
直柱形
S45C
-
钢
-
发黑
25
25
6
15
10
5
696ZZx2
CB01AL-30-L15
CB01AL-30-L15
CB01AL
直柱形
S45C
-
钢
-
发黑
30
30
8
19
15
6
698ZZx2
CB01AL-35A-L20
CB01AL-35A-L20
CB01AL
直柱形
S45C
-
钢
-
发黑
35A
35
8
22
15
7
608ZZx2
CB01AL-35-L20
CB01AL-35-L20
CB01AL
直柱形
S45C
-
钢
-
发黑
35
35
10
22
18
6
6900ZZx2
CB01AL-40A-L20
CB01AL-40A-L20
CB01AL
直柱形
S45C
-
钢
-
发黑
40A
40
10
26
18
8
6000ZZx2
CB01AL-40-L20
CB01AL-40-L20
CB01AL
直柱形
S45C
-
钢
-
发黑
40
40
12
28
24
8
6001ZZx2
CB01AL-50A-L20
CB01AL-50A-L20
CB01AL
直柱形
S45C
-
钢
-
发黑
50A
50
12
28
24
8
6001ZZx2
CB01AL-50-L20
CB01AL-50-L20
CB01AL
直柱形
S45C
-
钢
-
发黑
50
50
15
32
28
9
6002ZZx2
CB01AK-20-L15
CB01AK-20-L15
CB01AK
直柱形
S45C
-
钢
-
镀镍
20
20
6
10
8
3
676ZZx2
CB01AK-25-L15
CB01AK-25-L15
CB01AK
直柱形
S45C
-
钢
-
镀镍
25
25
6
15
10
5
696ZZx2
CB01AK-30-L15
CB01AK-30-L15
CB01AK
直柱形
S45C
-
钢
-
镀镍
30
30
8
19
15
6
698ZZx2
CB01AK-35A-L20
CB01AK-35A-L20
CB01AK
直柱形
S45C
-
钢
-
镀镍
35A
35
8
22
15
7
608ZZx2
CB01AK-35-L20
CB01AK-35-L20
CB01AK
直柱形
S45C
-
钢
-
镀镍
35
35
10
22
18
6
6900ZZx2
CB01AK-40A-L20
CB01AK-40A-L20
CB01AK
直柱形
S45C
-
钢
-
镀镍
40A
40
10
26
18
8
6000ZZx2
CB01AK-40-L20
CB01AK-40-L20
CB01AK
直柱形
S45C
-
钢
-
镀镍
40
40
12
28
24
8
6001ZZx2
CB01AK-50A-L20
CB01AK-50A-L20
CB01AK
直柱形
S45C
-
钢
-
镀镍
50A
50
12
28
24
8
6001ZZx2
CB01AK-50-L20
CB01AK-50-L20
CB01AK
直柱形
S45C
-
钢
-
镀镍
50
50
15
32
28
9
6002ZZx2
CB01AU-20-L15
CB01AU-20-L15
CB01AU
直柱形
SUS304
-
钢
-
-
20
20
6
10
8
3
676ZZx2
CB01AU-25-L15
CB01AU-25-L15
CB01AU
直柱形
SUS304
-
钢
-
-
25
25
6
15
10
5
696ZZx2
CB01AU-30-L15
CB01AU-30-L15
CB01AU
直柱形
SUS304
-
钢
-
-
30
30
8
19
15
6
698ZZx2
CB01AU-35A-L20
CB01AU-35A-L20
CB01AU
直柱形
SUS304
-
钢
-
-
35A
35
8
22
15
7
608ZZx2
CB01AU-35-L20
CB01AU-35-L20
CB01AU
直柱形
SUS304
-
钢
-
-
35
35
10
22
18
6
6900ZZx2
CB01AU-40A-L20
CB01AU-40A-L20
CB01AU
直柱形
SUS304
-
钢
-
-
40A
40
10
26
18
8
6000ZZx2
CB01AU-40-L20
CB01AU-40-L20
CB01AU
直柱形
SUS304
-
钢
-
-
40
40
12
28
24
8
6001ZZx2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBG01_52 - 包胶凸轮轴承随动器·分离型(圆柱型/球面型)· 非分离型(圆柱型)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
NAUGFR, NAUGF - 聚氨酯包覆滚子轴承随动器-实体型平头型
Misumi
30.06.2021
QAF21_27 - 滚轮 直柱形 带衬层 带轴承配管型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BTLC/BTLD - 聚氨酯成形轴承-平型
上隆SAMLO
15.03.2023
AMF 6375SBA - Locking bolt, outside clamping
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
ROFS, ROFB, ROFM, ROFA - 平皮带用惰轮
Misumi
30.06.2021
74CC LABYRINTHS - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, ball bearin...
Tellurerota
06.05.2024
74CC - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
OG Press On Polyurethane - High Wear Resistance Press-On Polyurethane Wheel...
Colson Group
26.02.2024
77SC - "TR" polyurethane transpallet rollers, polyamide 6 centre, hub with ...
Tellurerota
06.05.2024
74SC - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, hub with ball bearing ...
Tellurerota
06.05.2024
111609 - VPA 50/6K-EL
Blickle
10.10.2023
Roller wheel
Murrplastik
10.11.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表