您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAY - 轴承-推力轴承-滚珠型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cay.prj},{NB=CAY-51414},{SC=CAY},{TYPE=Standard type},{BTC=5},{MATP=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{MODEL=CAY-51414},{DD=70},{DT=-},{DD1=150},{D1=73},{D1T=-},{D=150},{T=60},{TT=-},{R=2.0},{SCR=234.00},{SCO=550.0},{DC=118},{DB=102},{RR=2},{KRPM=1400},{CKZL=5.00},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BTC
轴承类型代码
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
MODEL
系列码·轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d轴承内径
[mm]
DD1
d1(max)
[mm]
D1
D1(min)
[mm]
D
D轴承外径
[mm]
T
T轴承厚度
[mm]
R
r1
[min]
SCR
基本额定载荷Cr(动)
[KN]
SCO
基本额定载荷Co(静)
[KN]
DC
Dc
[min]
DB
Db
[max]
RR
R
[max]
KRPM
容许转速(rpm)参考
ⁿ/ₐ
CKZL
重量(kg)参考
ⁿ/ₐ
CAY-51100
CAY-51100
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51100
10
24
11
24
9
0.3
9.95
15.3
19
15
0.3
9500
0.02
CAY-51200
CAY-51200
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51200
10
26
12
26
11
0.6
12.70
18.6
20
16
0.6
8000
0.03
CAY-51101
CAY-51101
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51101
12
26
13
26
9
0.3
10.40
16.6
21
17
0.3
9000
0.02
CAY-51201
CAY-51201
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51201
12
28
14
28
11
0.6
13.30
20.8
22
18
0.6
8000
0.03
CAY-51102
CAY-51102
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51102
15
28
16
28
9
0.3
10.60
18.3
23
20
0.3
8500
0.02
CAY-51202
CAY-51202
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51202
15
32
17
32
12
0.6
16.50
27.0
25
22
0.6
7000
0.05
CAY-51103
CAY-51103
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51103
17
30
18
30
9
0.3
11.40
21.2
25
22
0.3
8500
0.03
CAY-51203
CAY-51203
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51203
17
35
19
35
12
0.6
17.20
30.0
28
24
0.6
6700
0.05
CAY-51104
CAY-51104
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51104
20
35
21
35
10
0.3
15.10
29.0
29
26
0.3
7500
0.04
CAY-51204
CAY-51204
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51204
20
40
22
40
14
0.6
22.50
40.5
32
28
0.6
6000
0.08
CAY-51105
CAY-51105
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51105
25
42
26
42
11
0.6
18.20
39.0
35
32
0.6
6300
0.06
CAY-51205
CAY-51205
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51205
25
47
27
47
15
0.6
27.60
55.0
38
34
0.6
5300
0.11
CAY-51305
CAY-51305
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51305
25
52
27
52
18
1.0
34.50
60.0
41
36
1
4500
0.17
CAY-51405
CAY-51405
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51405
25
60
27
60
24
1.0
55.30
96.5
46
39
1
3600
0.34
CAY-51106
CAY-51106
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51106
30
47
32
47
11
0.0
19.00
43.0
40
37
0.6
6000
0.06
CAY-51206
CAY-51206
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51206
30
52
32
52
16
0.6
25.50
51.0
43
39
0.6
4800
0.13
CAY-51306
CAY-51306
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51306
30
60
32
60
21
1.0
37.70
71.0
48
42
1
3800
0.26
CAY-51406
CAY-51406
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51406
30
70
32
70
28
1.0
72.80
137.0
54
46
1
3000
0.52
CAY-51107
CAY-51107
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51107
35
52
37
52
12
0.6
19.90
51.0
45
42
0.6
5600
0.08
CAY-51207
CAY-51207
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51207
35
62
37
62
18
1.0
35.10
73.5
51
46
1
4000
0.22
CAY-51307
CAY-51307
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51307
35
68
37
68
24
1.0
49.40
96.5
55
48
1
3200
0.39
CAY-51407
CAY-51407
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51407
35
80
37
80
32
1.1
87.10
170.0
62
53
1
2600
0.79
CAY-51108
CAY-51108
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51108
40
60
42
60
13
0.6
26.00
63.0
52
48
0.6
5000
0.12
CAY-51208
CAY-51208
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51208
40
68
42
68
19
1.0
46.80
106.0
57
61
1
3800
0.28
CAY-51308
CAY-51308
CAY
标准型
5
SUJ2
GB/T 307.1 0级
CAY-51308
40
78
42
78
26
1.0
61.80
122.0
63
55
1
3000
0.53
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DQA - C型弹性挡圈-轴用
上隆SAMLO
24.03.2023
CAZ - 轴承-推力轴承-滚针型
HEFA
29.04.2024
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
31.05.2024
With flat back faces
Jtekt North America
13.12.2018
bq_bp
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
BA51100,BA51200,BA51101,BA51201,BA51102,BA51202,BA51103,BA51203,BA51104,BA5...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
K1208 - 手轮 DIN 950,不锈钢制
KIPP
27.05.2024
C-BA0619, C-BA0821, C-BA1024, C-BA1226, C-BA1528, C-BA1730, C-BA2035, C-BA2...
Misumi
21.04.2022
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
GB 5281-85 - 内六角圆柱头轴肩螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
TB8 - Cylindrical roller thrust bearings - thrust bearing for high axial lo...
HPC
17.02.2022
With flat back faces
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
FAS - 轴承-推力轴承-滚珠型
XUANMU
07.12.2023
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表